Opera Leśna w Sopocie

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Opera Leśna, unikatowy obiekt wybudowany w 1909 r., po wielu latach użytkowania została poddana gruntownej przebudowie. Głównym jej celem było nie tylko wyremontowanie wysłużonego już obiektu, ale także dostosowanie go obowiązujących współcześnie standardów. W wyniku tych prac powstała nowa Opera Leśna, z nowoczesną infrastrukturą zarówno dla widzów jak i artystów, przy zachowaniu jej unikalnego klimatu. Liczba miejsc na widowni wynosi 5047, ale możliwe jest zwiększenie liczby miejsc dla widzów po złożeniu 4 pierwszych sektorów do 5579. Całkowicie nową widownię przykrywa dach o powierzchni 3600 m2, a jego wysokość od poziomu posadzki widowni w najwyższym punkcie wynosi 32 m. Masa samej membrany to ok. 4 ton. Przekrój każdej z dwóch głównych rur stalowych z konstrukcji podtrzymującej dach wynosi 1,3 m, a grubość ścianki 7 cm. Rozpiętość ich podpór wynosi 97 m jednej i 104 m drugiej rury konstrukcyjnej. Masa całej konstrukcji stalowej dachu wynosi ok. 950 ton, zaś masa konstrukcji wsporczej użytej do montażu konstrukcji głównej wynosiła 800 ton. Ponadto w ramach przebudowy i prac remontowych zużyto całkowicie ok. 5000 m3 betonu, co wystarczyłoby do wybudowania 25 km chodnika o grubości 20 cm i szerokości 1 m. Około 1000 m3 betonu zużyto tylko na fundamenty blokowe będące oparciem łuków konstrukcji stalowej. Kotwy słupów i odciągów maja głębokość 12 m. Wybudowano także dwie palisady wysokości 16 m z pali CFA. Na ścieżki i ciągi komunikacyjne zużyto 75.000 szt. kostki brukowej oraz 127.350 szt. kostki granitowej.

Rozwiązanie Grundfos:
Zastosowano zestaw hydroforowy typ Hydro Multi-E celem podwyższenia ciśnienia w instalacji wody bytowej oraz instalacji hydrantowej ppoż..

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
Hydro Multi-E 4 CRIE 20-5 400V 50Hz
1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów 1




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Opera Leśna w Sopocie, ulica Moniuszki 12, 81-704 Sopot

Firma:

Urząd Miasta Sopot, ulica Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot