Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Instalacja uzdatniania wody ( lokalna stacja SUW dostarczona przez Unitex Sp. z o.o.) Instalacje zasilające kotły parowe, obieg pary. Instalacje OEM (pompy "na technologii" UHT dostarczane z instalacjami firmy GEA)

Rozwiązanie Grundfos:
Dostarczyliśmy ok 30 pomp z typoszeregu CR, CRN, CRN-SF i CRN high temp.

Opinie:
"Pompy ogólnie dostępne (części zamienne), szybkie reakcje serwisu. Grundfos pomaga w produkcji wysokiej jakości produktów z mleka. " -Cezary Sejdak, Główny mechanik

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
CRN 64-1 A-F-GI-E-HQQE 5.5 kW 3x400 V 50 Hz 8
CRN 64-2 A-F-G HQQE 11.0 kW 3x230/400 V 50 Hz 3
CRN 15-2 A-FGJ-G HQQE 2.2 kW 3x400 V 50 Hz 2
CR 32-12 A-F-A-E-HQQE 22.0 kW 3x400 V 50 Hz 1
CRN 32-6 A-F-G HQQE 11.0 kW 3x400 V 50 Hz 1
NB 32-125/120 A-F-A BAQE 1.5 kW 3x400 V 50 Hz 3
CRN 20-17 A-P-G HQQE 18.5 kW 3x400/690 V 50 Hz 1
CRN 20-8 A-P-G HQQE 11.0 kW 3x400 V 50 Hz 1
CRN 32-6 F-F-GI-F-HQQE 11.0 kW 3x400D V 50 Hz 3
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 23

Aspekty:

Lokalizacja:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz

Firma:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl