Oczyszczalnia Ścieków "Płochocin" w Józefowie

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Użytkownik Końcowy nie eksploatował do tej pory mieszadeł GRUNDFOS, jednak miał dobre doświadczenia z pompami S użytkowanymi w kilkudziesięciu aplikacjach (pompownie sieciowe i oczyszczalnie ścieków). Dlatego w trakcie przygotowań do Inwestycji ze środków własnych zwrócił do firmy GRUNDFOS z prośbą o ofertę na dostawę mieszadeł dla nowobudowanego rowu cyrkulacyjnego. Firma GRUNDFOS przedstawiła obliczenia dotyczące wymaganych Sił Osiowych (Axial Thrust) oraz przekazała wytyczne dotyczące kształtu nowobudowanego zbiornika. Użytkownik Końcowy wybrał jeden z wariantów zaproponowanych przez GRUNDFOS mimo, że oferty lokalnych producentów były niższe.

Rozwiązanie Grundfos:
Grundfos zaproponował 4 mieszadła o mocy 1.3 kW każde i średnicy śmigieł 1.8 m. Rozmieszczenie mieszadeł (każde na osobnym pomoście) zostało uzgodnione w oparciu o ustalenia z Użytkownikiem Końcowym, który samodzielnie dokonał montażu mieszadeł pod nadzorem serwisu Grundfos. Lokalne skrzynki sterownicze mieszadeł wyposażone zostały w przekaźniki ALR-20/A czujników wody w oleju. Mieszadła zostały dostarczone wraz żurawikami w wykonaniu ze stali ocynkowanej.

Rezultat:
Zamontowane mieszadła pozwalają na maksymalna efektywność układu przy minimalnym zużyciu energii. Użytkownik planuje zakup kolejnych 4 mieszadeł wolnoobrotowych GRUNDFOS do drugiego rowu cyrkulacyjnego.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
AFG.13.180.30.5.0B.A 1.3kW 400V 10m 4
Przekaź. czujnka przecieku ALR-20/A 230V 4
Mocowanie dolne żuraw.250/500kg st.ocyn 4
Żurawik z koł. 250kg stal ocyn. 4
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 16
   
   

 

Aspekty:

Lokalizacja:

Józefów, OŚ Płochocin, ul. Leśna 1 05-860 Józefów k/ Błonia

Firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno - Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 38, 05-082 Stare Babice

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl