Nowe Powiśle

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Nowe Powiśle to jedyny w Warszawie projekt zlokalizowany na nadwiślańskim bulwarze. Od rzeki dzieli obiekt tylko park i ogrody otaczające Centrum Kopernika. Cały obiekt to 300 ekskluzywnych apartamentów i mieszkań o wysokim standardzie. Szczególny nacisk w projekcie położony był na ochronę przeciwpożarową. Pompy NK/NKF zostały wybrane, jako najlepsze w stosunku do wymagań technicznych i potrzeb klienta.

Rozwiązanie Grundfos:
Dostarczone zostały 2 pompy przeciwpożarowe do instalacji tryskaczowych z szafami sterującymi i pompami jockey. Do wody brudnej i ścieków zastosowano agregat MD i pomp KP/AP. Jako pompy obiegowe zastosowano pompy TPE.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
Fire NKF 65-200/170 E-D-X-D-B-A-A
2
CR 3-17 A-FGJ-A HQQE 1.5 kW 3x230/400 V 50 Hz
2
TPE 50-60/4-A-F-A-RUUE 1x230 50Hz
6
TPE 50-90/4-A-F-A-BAQE 1x230 50Hz
2
Unilift KP 250-A1 230V kabel 3m
1
Unilift KP 150-A1 230V kabel 3m
3
Unilift AP 12.50.11.A1 230V kabel 3m
3
MD 24.3.2
2
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
21

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Nowe Powiśle - Mennoly, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, 00-390 Warszawa

Firma:

Nowe Powiśle - Mennoly, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, 00-390 Warszawa