Nowe życie w starym hotelu

Overview_TEXT

Przegląd

Vilnius, Lithuania: Świeżo odnowiony, 22-kondygnacyjn Hotel Reval Lietuva gorąco przyjmuje międzynarodowych gości podróżujących w interesach, przyjeżdżających na konferencje lub dla wypoczynku. Hotel jest usytuowany na brzegu rzeki Eris w centrum Vilnius, jedynie o 10 minut drogi pieszo od średniowiecznego, starego miasta. Z wielu pokoi w hotelu roztacza się wspaniały widok na stare miasto oraz rzekę Neris. Gdy kierownictwo hotelu zarządziło jego odnowienie wybór firmy Grundfos jako dostawcy wszystkich pomp był oczywisty.


Sytuacja
Hotel Rewal, jako obiekt wysokiej klasy o wielorakim wykorzystaniu, wymagał kompleksowej infrastruktury, cechującej się wysoką trwałością, wysoką jakością produktów, o maksymalnej sprawności oraz minimalnych potrzebach serwisowania i konserwacji. Tak więc kierownictwo hotelu zdecydowało się na jego odremontowanie z wykorzystaniem materiałów i urządzeń pierwszej klasy jakości. Firma Grundfos została wybrana jako ekspert w dostawie odpowiednich produktów, aby pomóc w pomyślnej renowacji hotelu. Oprócz standardowych zmian przydatna była również motywacja. Nigdy więcej kałuż w piwnicy i plam na suficie.


Rozwiązania firmy Grundfos
W instalacji grzewczej budynku zainstalowano szereg pomp LP, oraz także jednostkę podnoszenia ciśnienia Hydro 2000. Instalacja ponadto zawiera pompy Grundfos In-line, szereg pomp zapewniających hotelowi radykalną redukcję całkowitych kosztów eksploatacji instalacji.

Ponadto przyczyniło się to do obniżenia wydatków na energię elektryczną, kosztów utrzymania i serwisowania, oraz do zwiększenia niezawodności. W krótkim czasie znacznie zmalały całkowite koszty związane z utrzymaniem instalacji. Firma Grundfos dostarczyła wszystkie pompy dla ciepłownictwa, wentylacji, klimatyzacji oraz zaopatrzenia w ciepłą i zimną wodę użytkową.

 

Osiągnięte rezultaty
Personel hotelu został zaopatrzony w niezawodną i sprawną instalację. W tym samym czasie hotel stał się dochodowy, przyjazny dla środowiska, oraz zaczął cieszyć się niezawodną instalacją, wszystko po to aby zadowolić swoich gości.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Nasze rozwiązanie: Pompy o wysokiej wydajności zgodne z wymaganiami klienta - Trwała współpraca - Wysoka niezawodność przy niskich kosztach eksploatacji - Wybór firmy Grundfos jako dostawcy wszystkich pomp to wybór oczywisty.

Lokalizacja:

Wilno, Litwa

Firma:

Grundfos

GRUNDFOS ZAPEWNIŁ

  • Kompleksowe rozwiązanie
  • Wysokowydajne pompy zgodne z wymaganiami klienta
  • Trwałą współpracę
  • wysoka niezawodność przy niskich kosztach eksploatacji
  • Grundfos - dostawca kompleksowych rozwiązań pompowych.

 

Grundfos TP pompy in-line
Dobór nowych pompy Grundfos In-line serii TP został gruntownie przemyślany i zoptymalizowany.

DANE

CHI
Seria CHI – kompaktowe i elastyczne rozwiązanie pompowe o szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.

ROZWIĄZANIA GRUNDFOS

Dobrano i wykorzystano następujące pompy Grundfos

  • UPS seria 100, 200
  • LPDE
  • TP
  • NB/NK
  • CH/CHI
  • CDM
  • Hydro 2000
Grundfos NB
Jednostopniowe pompy Grundfos NB oraz pompy monoblokowe NK idealnie nadają się do zastosowania np. w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych.