MWIK Koszalin

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Stacja pomp II stopnia oraz pomp płuczących na terenie ujęcia wody dla miast Koszalina w miejscowości Mostowo. Instalacja zbudowana łącznie z orurowanie ze stali kwasoodpornej od fi 200 do fi 500.

Rozwiązanie Grundfos:
Stacja pomp II stopnia oraz pomp płuczących na terenie ujęcia wody dla miast Koszalina w miejscowości Mostowo. Instalacja zbudowana łącznie z orurowanie ze stali kwasoodpornej od fi 200 do fi 500. Zainstalowano 5 szt. pomp tłoczących wodę do zbiornika buforowego skąd dwoma magistralami fi 1000 doprowadzane są do Koszalina - 5 szt. NK 150-400/380 Dodatkowo zainstalowano 3 szt. pomp płuczących do filtrów zamknięty na SUW. 3 szt. NK 300-360/312 Dodatkowo na stacji zainstalowano 2 szt. pomp dozujących DME do dozowania NaOCl

Opinie:
Ogólnie nie ma większych uwag, co do pracy urządzeń. Jedyne, co obserwuje użytkownik to, to że pompy mogłyby pracować ciszej. Jest to związane z pracą urządzeń z zdławieniem ( dobrano trochę za duże pompy).

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
NK 150-400/xxx/AW/BAQE/2/55/4
5
NK 300-360/xxx/AW/BAQE/2/37/6 3
DME 150-4 AR-PP/E/C-F-31QQF
2
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
10

 

Aspekty:

Lokalizacja:

MWIK Koszalin SUW Mostowo, Mostowo 3, 76-009 Mostowo

Firma:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacje, Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl