MPEC Białystok

Overview_TEXT

Przegląd

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powstało 1 stycznia 1971 r. na bazie Zakładu Cieplnego Zarządu Budynków Mieszkalnych i przejęło zarządzanie miejskim systemem ciepłowniczym. W 1975 r. zostało przekształcone w Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, do którego włączono zakłady ciepłownicze w innych miastach ówczesnego województwa białostockiego.

Informacja ogólna o inwestycji:
Rozbudowa i budowa nowych węzłów cieplnych

Opinie:
Pompy spełniają pokładane oczekiwania

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
UPS 25-40 N 180 230V kl. energ. B
25
UPS 25-60 N 180 230V
21
UPS 25-80 N 180 230V kl. energ. C
7
UPS 32-80 N 180 230V kl. energ. C
11
UPS32-120FB 230V PN6/10 p
1
ALPHA2 25-40 N 180 230V 6 6H
5
ALPHA2 25-60 N 180 230V 6 6H
5
UPE 80-120 FZ PN10 1x230 V 50 Hz
2
MAGNA 65-120F 230V PN06/1 10
12
MAGNA 50-120F 230V PN06/1 10
16
MAGNA 40-100 F 230VPN6/10 0 kl. energ. A
7
MAGNA 40-120 F 230V PN6/1 10
19
MAGNA 32-120 F 230V PN6/1 10
16
MAGNA 32-100 1x230-240VPn 6/10 kl.energ.
20
MAGNA 32-60 1x230-240VPN6 6/10 kl.energ.
4
MAGNA 25-60 1x230-240V kl asa energ. A
26
MAGNA 25-100 1x230-240V k lasa energ. A
25
MAGNA 25-40 180 230V kl.e nerget. A
2
MAGNA 32-100 F 230VPN6/10 0 kl. energ. A
4
MAGNA 32-100 N 230VPN6/10 0 kl. energ. A
4
MAGNA 32-40 N 180 230V kl . energet. A
1
MAGNA 50-60 F 230V PN6/10 0
1
UP 15-14BT 230V z termos t.do c.w.u.
2
UP 15-14BU 230V z zzegar em do c.w.u.
6
UPS32-60 180 230V kl.ener get.C
5
UPS 32-80 180 230V kl. en erget. C
7
UPSD80-120F 3x400V PN10 p
1
UPS40-120FB 230V PN6/10 p
1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
256

 

 






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

MPEC Białystok, Warszawska 27, 15-062 Białystok

Firma:

MPEC Białystok, Warszawska 27, 15-062 Białystok