Międzyrzec Podlaski

Overview_TEXT

Przegląd

Koncepcja technologiczna Grundfos zwyciężyła!

Zgodnie z trendem zrównoważonego rozwoju zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania instalacji technicznych nieustannie wzrasta. Powszechny popyt na sprawne energetycznie pompy stał się nie tylko standardem w budownictwie, lecz także w innych sektorach gospodarki. Lecz ze względu na złożoność systemów pompowych oraz ogromny potencjał oszczędności, jaki drzemie w rozległych sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych to nie wystarczy. Dziś nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej szukają zaawansowanych technologii do zarządzania i monitoringu instalacji pompowej. Naprzeciw tej potrzebie ruszył zespół specjalistów Grundfos w Polsce.

Sytuacja

Powstałe w latach 70-tych, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim ostatnią modernizację przeszło w latach 90-tych. Wraz z urbanizacją gminy i potrzebą przyjęcia ścieków także z innych gmin, zaplanowano przebudowę Oczyszczalni Ścieków. Nadrzędnym celem było zwiększenie przepustowości obiektu oraz polepszenie skuteczności procesu oczyszczania. Bazując na dobrych doświadczeniach dotychczasowej współpracy i niezawodności urządzeń, zlecono firmie Grundfos wykonanie koncepcji modernizacji istniejącej Oczyszczalni Ścieków.Na podstawie opracowanego bilansu ilości zanieczyszczeń dla ok 20 tys. mieszkańców, a w drugiej kolejności – bilansu ilości ścieków, w listopadzie 2013 roku wykonano koncepcję oczyszczalni ścieków opartą technologii Sekwencyjnych Reaktorów Biologicznych - SBR GT .Grundfos zaproponował znacznie więcej i zmodyfikował projekt rozbudowy obecnej infrastruktury o automatykę i sterowanie całego obiektu oraz aplikację wizualizacji instalacji. W oparciu o tę kompleksową koncepcję został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i przebudowę oczyszczalni ścieków w Międzyrzecu Podlaskim. Przetarg w trybie „zaprojektuj i wykonaj” wygrała firma wykonawcza, która podjęła współpracę z Grundfos bazując na doświadczeniu naszej firmy z zakresu technologii oczyszczania ścieków oraz szerokiej ofercie urządzeń o wysokim standardzie i nowoczesnej, kompleksowej koncepcji technologicznej.

Rozwiązanie Grundfos

Grundfos dostarczył:

  • założenia procesu technologicznego z zastosowaniem unikalnych reaktorów SBR GT
  • mieszadła,-system napowietrzania,
  • pompy ściekowe SE1, SEV-dekantery statyczne do SBR GT
  • falowniki
  • sterowniki
  • wizualizację sieci

Montaż pod nadzorem Grundfos wykonała firma wykonawcza, która zapewniła także nadzór przy rozruchu technologicznym technologii oczyszczania ścieków Grundfos SBR GT, który odbył się jesienią 2015 roku. Wykonawca potwierdził, że wybór tej technologii oczyszczania ścieków metodą SBR GT opracowany przez Grundfos był właściwym rozwiązaniem. Wartość inwestycji: wszystkie urządzenia wraz z nadzorem nad uruchomieniem technologicznym oczyszczalni kosztowały ok 110 tys. euro.

Rezultat

W trakcie rozruchu oczyszczalni nie odnotowano żadnych zgłoszeń awarii pracy systemów napowietrzania, mieszadeł oraz pomp. Po przebudowie proces oczyszczania jest prowadzony w sekwencyjnych reaktorach osadu czynnego typu Grundfos SBR dopasowany do rzeczywistych, zmiennych potrzeb eksploatacyjnych i aktualnych wymagań prawnych.Rozwiązanie firmy Grundfos wyszło naprzeciw oczekiwaniom klienta nie tylko zapewniając najwyższej klasy technologię oczyszczania ścieków, bezawaryjną pracę urządzeń, ale także oszczędność energii oraz wody.

Wymagania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych dotyczyły:

  • uzyskania, jakości ścieków oczyszczonych obowiązujących w Polsce dla oczyszczalni ścieków powyżej 15 tys. RLM,
  • prostej technologii, co usprawni pracę personelu technicznego,
  • procesu zapewniającego skuteczne i efektywne oczyszczanie zmiennej ilości ścieków,
  • sprawności energetycznej, niezawodności oraz wydajności urządzeń,
  • prostych czynności serwisowych

Opinie

Wypowiedź Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim:
„Nie przypuszczałem, że nam się uda, a jednak stało się. W ciągu roku dzięki wykonanej bardzo szybko koncepcji oczyszczalni ścieków przez firmę Grundfos zdążyliśmy pozyskać dotacje, zmodernizować oraz rozbudować oczyszczalnię ścieków, która spełnia wymagane parametry jakości i ilości oczyszczanych ścieków.”

Inne komentarze

Wypowiedz Jolanty Gryszkiewicz (Inżynier ds. współpracy z projektantami WU, Grundfos):
„Mieliśmy trzy miesiące na to, aby wykonać koncepcję SBR GT, a następnie przekonać firmę wykonawczą o celowości wyboru naszych urządzeń i pozostawienie w projekcie naszej technologii. Nie było to łatwe. Po długim czasie dogrywania spraw umowy, na skompletowanie naszych urządzeń mieliśmy już bardzo mało czasu. Ale oczywiście udało się dzięki zaangażowaniu się całego zespołu: Pawłowi Jasińskiemu (Kierownik techniczny WU, NEE, Grundfos) oraz działowi logistyki”.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Koncepcja technologiczna Grundfos zwyciężyła!

Lokalizacja:

Międzyrzec Podlaski

Firma:

PUK

Międzyrzec Podlaski
foto
Międzyrzec Podlaski
foto