Mazowsze - Spółdzielnia Mleczarska

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Klient potrzebował zabezpieczenia bakteriologicznego w układzie instalacji technologicznej. Ze względu na dobrą obsługę , znaną markę i jakość produktu klient postawił na Grundfos.

Rozwiązanie Grundfos:
Dezynfekcja perm atu po RO.Instalacja eksperymentalna. Rezultaty zadowalające klienta przy dawce 0,1 ppm. Zastosowano SES 125 g, zbiornik solanki, zbiornik produktu, pompę dozująca DDA 17-7, JP5 Booster, zestaw startowy i serwisowy, osprzęt.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
Selcoperm SeS-125-M/1 1
Zbiornik solanki SET-150-S 150kG 1
Zbiornik produktu 350l, 1
DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG 1
Zawór doz. IV 0200-16 PVC/V/C 4U2-20/100 1
Kabel sterujący 5m do pomp dozujących 1
Kabel 5m wyjścia przekaźnika pompy 1
Wąż PE-6/9-10m 4/U2 1
Zestaw testowy PWST 1000 oprzęt Dosing 1
Zestaw uszczelek do Selcoperm 125-500 1
Uruch. SELCOPRM 1
Hydrojet JP5 24 L 230 V U . 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 12

 


Aspekty:

Lokalizacja:

Mazowsze Spółdzielnia Mleczarska, Grunwaldzka 97, 06-330 Chorzele

Firma:

Mazowsze Spółdzielnia Mleczarska, Grunwaldzka 97, 06-330 Chorzele

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl