Marynarska Point

Overview_TEXT

Przegląd

Marynarska Point to kompleks dwóch niezależnych budynków biurowych klasy A znajdujących się na warszawskim Służewcu Przemysłowym przy skrzyżowaniu ulic Marynarskiej i Postępu. Łącznie obydwa budynki oferują powierzchnię ponad 26 tys. mkw. powierzchni biurowej. Powierzchnia użytkowa typowej kondygnacji biurowej to ok. 1.200 mkw. dla budynku B2 oraz ok. 1.400 mkw. dla budynku B z możliwością podziału biur, co 1,35 metra. W 3-poziomowych garażach podziemnych znajdzie się ponad 470 miejsc postojowych.

Informacja ogólna o inwestycji:
Marynarska Point mieści się u zbiegu ulic Marynarskiej i Postępu na warszawskim Mokotowie. Jest to nowoczesny kompleks biurowy, składający się z dwóch niezależnych 10- piętrowych budynków klasy A o powierzchni wynajmu około 26 000 m2. Obiekt spełnia wymogi stawiane budynkom inteligentnym: nowoczesne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z możliwością indywidualnej regulacji.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
Hydro Multi-E 3 CRE 5-103 x400V
2
MAGNA 32-120 FN 230V PN6/ 10
2
MAGNA 65-120F 230V PN06/1 10
2
TPE 65-180/2 A-F-A BUBE 1 .5 kW 400 V
2
TPE 100-110/4-S A-F-A BAQ QE 3kW 3x400V
2
TPE 32-230/2-S A-F-A RUUE 0.75kW 3x400 V
1
TP 80-250/2-A-F-A-GQQE 400D 50Hz
1
SE1.50.65.22.2.50D10m 3x3 380-415V zatap
1
KP 250 M1 230V 10m
2
M 24.3.2 3x400V agregat p pompowy
2
Hydro Pack 1CHV2-50 0.5kW 3x400V
2
TPE 125-110/4-S A-F-A BAQ E 4 kW 3x400 V
2
TPE 125-130/4-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz
2
UPS40-30F 230V PN06/10 po mpa
4
UPS 25-80 1x230 V 180
4
TP 150-200/4-A-F-A-BAQE 400D 50Hz
4
TPE 100-330/4-S A-F-A GQQ E 15 kW 3x400V
1
TP 125-110/4-A-F-A-BAQE 400D 50Hz
10
DC 2000 MF 2-4kW
3
DC 2000 MF 2-11kW
2
DC 2000 MF 2-15
2
UPS40-60/2F 3x400V PN6/10 0
3
UPS40-120F 3x400V PN06/10 0
1
UPS50-30F 3x400V PN06/10
1
TPE 40-270/2-S A-F-A RUUE 1.5 kW 3x400 V
1
SE1.50.65.22.2.50D10m 3x3 380-415V zatap
1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
61

 

 


Aspekty:

Lokalizacja:

Marynarska Point, Postępu 15 B i C, 02-676 Warszawa

Firma:

Skanska Property Poland, Aleja Jana Pawła II, 00-854 Warszawa

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl