Lotnisko Świdnik

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Zabezpieczenie ppoż terminala lotniska, zasilenie w wodę bytową, Wykorzystanie wody deszczowej na potrzeby spłukiwania toalet.

Rozwiązanie Grundfos:
Zestaw ppoż. Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1 to pompownia, która służy do automatycznej kontroli zasilania zbiornika ppoż. Zestaw Hydro MPC-E 4 CRIE 10-6 zamontowany jest na instalacji wody bytowej. Zestaw Hydro MPC-S 3 CRI 10-6 służy, jako zabezpieczenie ppoż. hydrantów wewnętrznych. Zestaw Hydro Multi-E 2 CME 10-2 jest zamontowany na instalacji spłukiwania toalet. Wszystkie zestawy umieszczone są w zbiornikach podziemnych.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
UPS 25-100 180 230V 50Hz kl. energet. C
3
UPS 25-60 180 230V 50Hz kl. energet. B
3
UPS 25-70 180 230V 50Hz kl. energet. D
3
TP 80-400/2-A-F-A-GQQE 400D 50Hz
2
TP 80-330/2-A-F-A-BAQE 400D 50Hz
2
Hydro MPC-E 4 CRIE 10-6 2.2kW 400V 50Hz
1
Hydro MPC-S 3 CRI 10-6 400V 50Hz
1
Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1 400V 50Hz
1
Hydro Multi-E 2 CME 10-2 400V 3 3
CIU 200 Modbus RTU opcja dla HYDRO
4
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
23

 

 


Aspekty:

Lokalizacja:

Lotnisko Świdnik, Króla Jana III Sobieskiego, 21-040 Świdnik

Firma:

Port Lotniczy Lublin, Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl