Logstor

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
W trakcie budowy nowych obiektów na terenie Polski LOGSTOR postawił na sprawdzone i niezawodne pompy Grundfos.

Rozwiązanie Grundfos:
Pompy pracują na wszystkich wymagających układach wodnych, począwszy od układów c.o. i c.w.u. , kończąc na produkcyjnych układach chłodzenia.

Opinie:
Pan Mirosław Pawłowski potwierdza niezawodności i energooszczędność pomp Grundfos, jako szef utrzymania ruchu ceni sobie ich trwałość, łatwość obsługi zarówno w trakcie ich pracy jak i przy wymaganych czynnościach serwisowych.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
TP 50-240/2-A-F-A-BAQE 400D 50Hz 1
CR15-04 A-A-A-E-HQQE 4kW3 x400D 1
CRE32-3 AN-F-A-E-HQQE 5,5 5kW 3x400V 1
CR32-3-2 A-F-A-E-HQQE 5,5 5kW 3x400V 1
CRE32-3 A-F-A-E-HQQE 3x40 0V 1
CR1-7 A-A-A-E-HQQE 0,37kW 3x400V 4
CR45-1 A-F-A-E-HQQE 3kW3x 400D 1
CR15-05 A-F-A-E-HQQE 4kW3 x400D 2
TP 65-410/2-A-F-A-BAQE 400D 50Hz 1
CR90-1A-F-AHQQE7.5kW 3x40 0V 3
CR45-2-2 A-F-A-E-HQQE 5.5 5kW3x400D 1
CR20-03 A-F-A-E-HQQE 4.00 0kW3x400D 2
CR15-06 A-F-A-E-HQQE5,5kW 3x400D 2
CR3-2 A-A-A-E-HQQE 0.37kW 3x230/400V 3
CR15-06 A-F-A-E-HQQE5,5kW 3x400D 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:  25

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Logstor Ror Polska Sp. z o.o. Handlowa 1, 41-807 Zabrze

Firma:

Logstor Ror Polska Sp. z o.o. Handlowa 1, 41-807 Zabrze