Lipowy Office Park

Overview_TEXT

Przegląd

Lipowy Office Park to centrum biurowe, na które składaja sie cztery nowoczesne budynki usytuowane wokół wewnętrznego dziedzińca. Jest to projekt o najwyzszym europejskim standardzie, o czym swiadczy m.in. fakt, ze wszystkie budynki będą odpowiadać międzynarodowej klasie A. Całkowita pow. kompleksu wynosi 64.000 m2 a całkowita pow. najmu to 38.600 m2. Kazdy z budynków posiada m.in.: klimatyzacje, podnoszone podłogi, podwieszane sufity i instalacje zarządzane poprzez system BMS.

Informacja ogólna o inwestycji:
Lipowy Office Park Warszawa - kompleks 4 nowych budynków biurowych:
- wszystkie budynki wchodzące w skład kompleksu standardem i wyposażeniem odpowiadają klasie A,
- zespół biurowców został kupiony przez Pekao SA za około 300 mln zł z przeznaczeniem na główną siedzibę firmy,
- powierzchnia całkowita 63929 m2,
- powierzchnia biurowa 38386 m2.

Wybór firmy Grundfos został dokonany przez firmę Hochtief ze względu na:
- kompleksowość oferty (Full Line Supplier),
- korzystną cenę za cały pakiet urządzeń do wszystkich instalacji.

Rozwiązanie Grundfos:
Pompy Grundfos zostały zainstalowane w instalacjach - c.o., chłodu, wod-kan, zasilania w wodę, p.poż - hydrantowej i tryskaczowej. W każdym z 4 budynków zamontowane są agregaty MD do usuwania ścieków, zestawy HYDRO MPC-S dla zasilania instalacji hydrantowej, pompy TPE i TP do układów klimatyzacji. Cały obiekt zasilany jest w wodę za pośrednictwem zestawu Hydro MPC-E a bezpieczeństwo p.pożarowe zapewniają trzy pompy NKF. Odwodnienia parkingów podziemnych są realizowane przez pompy AP, DP oraz SE1.

Opinie:
Obsługa budynku jest zadowolona z pracy pomp firmy Grundfos. Dzięki temu, że wszystkie pompy są jednego producenta zdecydowanie łatwiej jest zarządzać ich obsługą. Dla zapewnienia bezprzestojowej pracy instalacji, dla kluczowych pomp zapewniono rezerwę systemową - zapasowe pompy w magazynie.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
Sololift+ CWC-3
4
TPE 80-170/4-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz
3
TPE 100-170/4-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz
3
UPS65-30F 230V PN06/10 po mpa
4
UPS25-40 130 230V kl. ene rget. B
4
UPS32-30F 230V PN 06/10 p
4
TPE 80-250/2-A-F-A-GQQE 3x400 50Hz
4
TP 125-130/4-A-F-A-BAQE 400D 50Hz
8
TPE 100-70/4-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz
4
TPE 100-250/2-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz
4
TPE 80-210/2-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz
5
HYDRO MPC-E 3 CRIE 10-9 3 x400V
1
Hydro MPC-S 3 CRI15-9
4
AP12.40.04.A1 230V 3m pom mpa
8
AP12.50.11.A3 3x400V 10m
1
DP .10.65.26.A.2.50B 2.6k W 3x400V
8
SE1.80.100.30.4.50D10m 3x 380-415V zatap
2
SE1.80.100.55.4.51D10m 3x 380-415V zatap
3
MD 15.3.4 3x400V 4p agreg at pompowy
4
TPE 125-130/4-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz
4
TPE 125-160/4-AFA-BAQE 7. 5kW 400V
4
NKF 80-250/255 E-F-X-D-FA -A 75kW Flex W
2
NKF 80-250/255 E-F-X-D-F- A-A 75kW Flex
1
CR1-19A-FGJ-AHQQE 1.1kW3x 230/400V
1
Control FS 1x75+1x1.1 prz z ełącznik zas
1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
91

 

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Lipowy Office Park Zwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa

Firma:

Hochtief Polska Facility Management Rondo ONZ 1, 01-124 Warszawa