Kopalnia Węgla Brunatnego - Konin

Overview_TEXT

Przegląd

Kopalnia Konin wydobywa węgiel brunatny, najtańszy surowiec energetyczny, wykorzystywany do produkcji energii przez elektrownie Pątnów I, Pątnów II oraz Konin.

KWB Konin rozpoczęła działalność w1945 roku. W swojej historii uruchomiła dziesięć odkrywek; obecnie surowiec eksploatowany jest w trzech. Czynne odkrywki to: Jóźwin, Drzewce oraz Tomisławice, jedyna w Polsce odkrywka węgla brunatnego otwarta po wejściu do Unii Europejskiej
Kopalnia prowadzi działalność wydobywczą z poszanowaniem środowiska naturalnego wg. najwyższych standardów obowiązujących w Polsce i UE.

Stosowana metoda odkrywkowa wymaga zajmowania znacznych obszarów, jednak wszystkie tereny pogórnicze poddawane są rekultywacji, czyli zabiegom przywracającym ich wartości użytkowe i umożliwiającym dalsze zagospodarowanie. Odbywa się to zgodnie z projektami uzgadnianymi z lokalnymi samorządami i po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych.

Informacja ogólna o inwestycji:
Odwodnienia wyrobisk

Rozwiązanie Grundfos:
Pompy SP o różnych mocach i charakterystykach wg. zaleceń Inwestora

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
SP 30-10 MS 6000 9.2 kW 3x380-415 V DOL 1.5 m kabla 20
SP 46-8 MS 6000 13.0 kW 3x380-415 V DOL 1.5 m kabla 11
SP 17-10 MS 6000 5.5 kW 3x380-415 V DOL 1.5 m kabla  5
SP 60-6 MS 6000 11.0 kW 3x380-415 V DOL 1.5 m kabla  6
SP 46-5 MS 6000 7.5 kW 3x380-415 V DOL 1.5 m kabla 14
SP 46-9 MS 6000 15.0 kW 3x380-415 V DOL 1.5 m kabla 10
CU 3 400V kpl. 60
RS 485 PL Moduł komunikacyjny 60
SP 1A-18 MS 402 0.55kW 3x380-415V DOL 1.5m kab. 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 187

 

 

 

 

Aspekty:

Lokalizacja:

Kopalnia Wegla Brunatnego - KONIN 600-lecia 9 , 62-540 Kleczew

Firma:

Kopalnia Wegla Brunatnego "KONIN" w Kleczewie Spółka Akcyjna ul. 600-lecia 9, 62-540 KLECZEW

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl