Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

Overview_TEXT

Przegląd

Zakład SK Eurochem we Włocławku, należący do grupy Indorama Polymers Poland Sp. z o.o., produkuje granulat PET, wykorzystywany głównie przy produkcji butelek oraz folii. Obecne moce przerobowe fabryki to 120-140 tys. ton rocznie.

Informacja ogólna o inwestycji:
Zadaniem była wymiana starych pomp z silnikami 9kW na nowe w celu redukcji zużycia energii. Zaoferowaliśmy pompy o najniższej mocy znamionowej silnika a co za tym idzie i cenie.

Rozwiązanie Grundfos:
Instalacja cyrkulacji i dozowania roztworu tonera (barwnika) w 100% glikolu etylenowym (kilka kg barwnika na 1m3). Barwnik ma tendencje do rozwarstwiania i polimeryzacji przy braku mieszania/przepływu. Robocza temperatura medium ok 70C (+15...+95), gęstość 1039-1117, średnio 1080kg, lepkość dynamiczna 0,027Pas. Instalacja wymagała zmiany armatury (zaworu) stałego ciśnienia w celu odpowiedniego rozdziału strumienia - podmieszania w zbiorniku i stabilizacji ciśnienia.

Opinie:
Z relacji ASG PROGRES Bydgoszcz - uruchomienie i opomiarowanie pomp:
"Wszyscy przyznali , ze z pomiarów dane pompy są zgodne z charakterystyka."
"Pokazane było , ze jeżeli silnik nie przegrzewa się przy 5,5 bar ( kamera termowizyjna ) i temperatura silnika jest stabilna to , przy ciśnieniu 6 bar tym bardziej silnik sie nie przegrzeje."
"...pompa dobrana przez Grundfos może pracować i jest dobrana wg danych."
"Ze wszystkim się zgadzali i potwierdzili , ze jest to poprawne i pompa pracuje prawidłowo."

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
CRN3-13 E-FGJ-GI-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 2

Aspekty:

Lokalizacja:

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek

Firma:

Indorama Polymers Poland Sp. z o.o. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl