Hydrofornia na lotnisku w Balicach

Overview_TEXT

Przegląd

Informacje ogólne o inwestycji:
Klient przeprowadzał modernizację stacji uzdatniania wody dla lotniska w Balicach. Grundfos mogł dostarczyć zarowno zetaw do podnoszenia cisnienia jak i system dezynfekcji wody.

Rozwiązanie Grundfos:
Dostarczony został zestaw hydroforowy Hydro MPC-E 4 CRIE 20-5 oraz generator dwutlenku chloru do dezynfekcji wody Oxiperm Pro o wydajności 5g ClO2/h wraz z celą pomiarową dwutlenku chloru. Instalację urzadzeń wykonał dystrybutor firma WWT z Siemianowic Śl. ktora była jednoczesnie wykonawcą całej technologii uzdatniania wody dla lotniska.

Rezultat:
Dzięki zastosowaniu zestawu hydroforowego gdzie każda pompa posiada własny falownik klient ma zapewnioną płynną pracę zestawu, bez uderzeń hydraulicznych oraz niskie zużycie energii elektrycznej. Bardzo ważną sprawą na takim obiekcie jak lotnisko jest zapewnienie właściwej jakości wody pod kątem bakteriologicznym co zostało uzyskane dzięki dezynfekcji dwutlenkiem chloru. Właściwa dezynfekcja przy użyciu Oxiperma Pro jest powtwierdzana pozytywnymi wynikami okresowych badań wody.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
OCD-162-5-P/G 1
Zbiornik przechwytujacy przecieki NaClO2 1
Zbiornik przechwytujacy przecieki HCl 1
Przewód PTFE 4/6 10m 1
Zawór dozujacy DN4 PVDF/FKM 4/6 1
AQC-D1.AU- X-X.QS-T.G 1
Uruch. Oxiperm 1
Hydro MPC-E 4 CRIE 20-5 400V 1
Zab. p. sucho. H.MPC przet.0-4bar 1
Zbiornik membr. DT5-80 PN16 DN50 1
Uruch. Hydro MMS/MF/ME do 5.5kW 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 11

Aspekty:

Lokalizacja:

Miedzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Firma:

Hydrofornia na lotnisku w Balicach Medweckiego 1, 32-083 Balice

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl