Hotel Westin

Overview_TEXT

Przegląd

Budynek hotelowy - hotel 5-gwiazdkowy. W budynku wszystkie instalacje c.o. i c.u.w. wyposażone są w pompy UPS, UPE I CLM. Pompy CLM o mocy 11kW sterowane są z szafy sterującej DELTA CONTROL MF. Do usuwania ścieków bytowych wykorzystywany jest agregat APLD. Do podnoszenia ciśnienia zestawy Hydro 2000.Kompaktowy węzeł cieplny z firmy Cetetherm. Okres budowy - 2002/2003

Informacja ogólna o inwestycji:
Sytuacja: Luksusowy Westin Hotel zlokalizowany jest w samym centrum biznesowego i finansowego serca stolicy Polski. Jeszcze we wczesnej fazie projektu, prasa doniosła o przedsięwzięciu developera i poszukiwaniu jednego producenta, który zapewni szeroki wybór systemów pompowych i wysokiej jakości technologię. Firma wykonawcza odpowiedzialna za budowanie obiektu opierała się na długoterminowej współpracy z firmą Grundfos. Dlatego bazując na takich pozytywnych doświadczeniach, wykonawca nie miał wątpliwości przy wyborze dostawcy urządzeń do ogrzewnictwa, klimatyzacji, odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę. Szeroka oferta systemów pompowych i najwyższy standard technologiczny to był duży atut.

Rozwiązanie Grundfos:
Grundfos zapewnił:
- ogrzewanie, klimatyzacja : pompy obiegowe i cyrkulacyjne UPS, UPE oraz LM/CLM
- podnoszenie ciśnienia: zestawy HYDRO 2000 na dwie strefy i oddzielnie na wodę zimną i wodą gorącą.
- odprowadzanie ścieków i brudnej wody: urządzenia Multilift, APLD

Rozwiązanie Grundfos:
Wszystkie pompy oraz urządzenia sterujące zostały zainstalowane w różnych układach na łączną kwotę ok. 45,000 EURO.
Instalacja ogrzewania wyposażona w pompy UPS, UPE oraz CLM jest sterowana przez DeltaControl. Dla zapewnienie sprawnego odprowadzania ścieków zostału zainstalowane urządzenia Multilift oraz APLD.

Opinie:
Pompy Grundfos dały świadectwo największej wydajności energetycznej spośród wszystkich ofert na rynku. " Budynek jest wciąż nowy i trudno szukać informacji dla porównania sytuacji obecnej z minioną ", mówi Pan Mariusz Wojciechowski, Kierownik Techniczny w Westin Hotel. " Hotel był budowany wg najwyższych standardów i dlatego firma projektowa i wykonawcza zobligowana została do zastosowania tylko najlepszych, oszczędnościowych rozwiązań."
Regionalny inżynier sprzedaży dodaje: "Jednym z najważniejszych zadań jakie stanęły przed personelem tego ekskluzywnego hotelu, było zagwarantowanie gościom możliwie najlepszych usług przez cały czas - oczywiście bez żadnej awarii. Hotel poprostu nie mógł sobie pozwolić na żadne usterki i problemy związane z ogrzewaniem, klimatyzacją czy dostarczaniem wody nawet na najwyższe piętro budynku."
Rozwiązanie firmy Grundfos pozwoliło osiągnąć ten zamierzony cel.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
TPE 80-180/2-AFA-BAQE 3.0 kW 400 V 50 Hz
2
UPS 40-60/2F B 3x400 V B753PN06/10
2
UP 32-80 B 180 3x400 V
2
UPS 25-40 180 1x230 V 50 Hz klasa energetyczna B
5
UPS 65-30 F 3x400 V PN06/10
2
UPS 32-55 1x230 V 180
2
UPS 80-60 F 3x400 V PN10
1
UPS 65-60/4F 1x230 V PN06/10
2
UPS 40-60/4F 3x400 V PN06/10
3
UPS 25-30 180 1x230 V 50 Hz
2
UPS 32-60 F 3x400 V PN06/10
2
UPS 32-30 F 1x230 V PN06/10
2
UPS 32-30 F 3x400 V PN06/10
3
UPS 50-120 F 3x400 V PN06/10
2
UPS 80-120 F 3x400 V PN10
2
UPS 100-30 F 3x400 V PN10
1
DC 2000 MF 2-11 kW
1
UNILIFT KP 150A1 0.3 kW 1x230 V 3 m kabla
2
CLM 150-242-11,0 A-F-A BBUE 3x400D V 50 Hz
2
LM 80-160/162 A-F-A-BUBE 1.5 kW 3x400Y V
2
APLD81.21.3 3x400 V 2x3 m + sterownik
1
MAGNA 32-120 F 1x230 V
2
HYDRO 2000 ME 2 CRE16-60 PMU
4
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
49






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Hotel Westin Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa

Firma:

The Westin Warsaw Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa