Pompy Grundfos Unilift wykonują wszechstronną pracę w niemieckim gospodarstwie

Overview_TEXT

Przegląd

W krajach rozwiniętych możemy cieszyć się łatwym dostępem do wszystkich środków komunikacji, transportu i zasobów, takich jak woda i elektryczność. Jednak nowoczesne gospodarstwa domowe stają w obliczu faktu, że swobodny dostęp nie jest za darmo. Woda, na przykład, jest zasobem, którego zarówno pobieranie, jak i ponowne wykorzystanie jest kosztowne. Podobnie jak w wielu innych częściach świata, mieszkańcy kilku niemieckich landów objęci są surowymi regulacjami dotyczącymi odprowadzania ścieków, wody brudnej i wody deszczowej z ich prywatnych domów do miejskiego systemu kanalizacji.

 

Po przeprowadzce do nowego domu w Wahlstedt w 2002 roku, rodzina Lipp wkrótce stanęła w obliczu poważnego problemu z wodą. Nadmierna wilgoć w piwnicy spowodowała uszkodzenie fundamentów domu i unosił się dość przykry zapach. Kiedy w 2004 roku, wprowadzono wysoki podatek nawet od wody deszczowej, która naturalnie, grawitacyjnie spływała do studzienki kanalizacyjnej miejskiego systemu kanalizacyjnego, rodzina postanowiła, że nadszedł czas, aby znaleźć rozwiązanie, które rozwiąże ich problem wilgoci w piwnicy i jednocześnie zmniejszy koszty podatku za wodę.

W poszukiwaniu odpowiedniej pompy udali się do specjalisty, który pomógł im kompleksowo i nowocześnie rozwiązać problemy z wodą. Ponieważ pompa obiegowa Grundfos UP była powszechnie znana z wysokiej wydajności i obecna była w prawie każdym niemieckim domu z centralnym ogrzewaniem, rodzina Lipp postanowiła zwrócić się po profesjonalną pompę odwodnieniową do Grundfos.

Roczne oszczędności
Powierzchnia dachu 163 m²
Odkryty płytki 175 m²
Całkowity 338 m²

"Podatek do odprowadzania wód powierzchniowych do sieci kanalizacyjnej" 1 EUR/m³

Roczna suma opadów 700 mm
Roczny podatek od wody deszczowej 236,60 EUR

 

Rozwiązanie Grundfos
W rezultacie zainstalowano 350-litrowy zasobnik do gromadzenia wody w piwnicy, aby zapewnić całkowite wysuszenie w domu. W zbiorniku zanurzono pompę Grundfos Unilift CC i wykorzystano do drenażu i pompowania wody powierzchniowej i deszczowej odprowadzanej z dachu do zbiornika, a następnie do rozległego ogrodu przy domu. Pompy Grundfos Unilift CC są specjalnie zaprojektowane do tłoczenia wszelkiego rodzaju cieczy w gospodarstwie domowym. Oprócz ich wysokiej wydajności i niezawodności, pompy Grundfos Unilift CC przodują w trwałości i solidności, co dodatkowo sprawia, że praktycznie nie wymagają konserwacji i pracują przez wiele lat.

 

Rezultat
Rodzina skutecznie pozbyła się wilgoci w piwnicy, co wpłynęło na poprawę kondycji domu oraz komfort rodziny.

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu firmy Grundfos są teraz zwolnieni z płacenia podatku gminnego od wody deszczowej który wynosił ok. 270 euro rocznie, a woda deszczowa nie jest już odprowadzana do publicznego systemu. Zamiast tego wykorzystuje się ją do podlewania rozległego ogrodu – i to całkowicie bezpłatnie. Pan i pani Lipp są zadowoleni z faktu, że oprócz tego, że posiadają zintegrowane rozwiązanie, które niweluje problemy z wodą, przyczyniają się również do globalnego zrównoważonego rozwoju poprzez recykling nadmiaru wody.


    Facebook Twitter LinkedIn

Aspekty:

Pompy Grundfos Unilift wykonują wszechstronną pracę w niemieckim gospodarstwie

Lokalizacja:

Wahlstedt, Niemcy

Firma:

Grundfos w Niemczech

GRUNDFOS ZAPEWNIŁ

  • komfort w domu
  • wielofinkcyjną pompę i system odwodnienia
  • znaczące oszczędności w skali roku
Grundfos Unilift CC pump
Pompa Grundfos CC Unilift całkowicie zanurzona w studzience drenażowej

DANE PRODUKTU

  • Grundfos Unilift CC 7
Grundfos Unilift CC pump
Na wskroś wysoka jakość - pompa Grundfos Unilift CC przeznaczona jest do niezawodnej pracy przez wiele lat

OPINIA
"Najważniejszą kwestią była dla nas jakość i niezawodność pompy. Chciałem uniknąć schodzenia do studzinki drenażowej, by każdego dnia usuwać różne problemy - potrzebowałem pompę, która pracuje bezawaryjnie dzień i noc. Dzięki rozwiązaniu firmy Grundfos Unilift mam dokładnie to, co chciałem – a nawet więcej.”
Pan Markus Lipp, właściciel domu

 

LINKI DO INFORMACJI TECHNICZNYCH
Unilift CC

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl