Grundfos - kompleksowy dostawca rozwiązań pompowych

Overview_TEXT

Przegląd

Lipowy Office Park to centrum biurowe, na które składają się cztery nowoczesne budynki usytuowane wokół wewnętrznego dziedzińca. Jest to projekt o najwyzszym europejskim standardzie, o czym świadczy m.in. fakt, ze wszystkie budynki odpowiadają miedzynarodowej klasie A w klasyfikacji budynków. Całkowita powierzchnia kompleksu wynosi 64.000 m2 a całkowita powierzchnia najmu to 38.600 m2. Kazdy z budynków posiada m.in.: klimatyzacje, podnoszone podłogi, podwieszane sufity i instalacje zarzadzane poprzez system BMS.

 

Sytuacja
Lipowy Office Park oferuje powierzchnie biurowe na wynajem (łącznie 38.600 m2) wraz z 462 podziemnymi i 19 naziemnymi miejscami parkingowymi. Z inspiracji wyjątkowym, parkowym otoczeniem, powstał projekt będący połączeniem ponadczasowej, eleganckiej architektury z nowoczesną technologią. Wysokiej jakości materiały elewacyjne obejmują szkło, metal i kamień. Obszerne przeszklenia sprawiają, że światło dzienne dociera do każdego stanowiska pracy. Powierzchnia biurowa pozbawiona słupów konstrukcyjnych pozwala na bardziej ekonomiczne i swobodne rozplanowanie, zarówno wydzielonych gabinetów, jak i pomieszczeń otwartych.

Rozwiązanie Grundfos
Pompy Grundfos zostały zainstalowane w instalacjach: centralnego ogrzewania, układów chłodzenia, wodno - kanalizacyjnych, zasilania w wodę oraz systemu p.poz - instalcji hydrantowej i tryskaczowej.

W kazdym z 4 budynków zamontowane są agregaty MD do usuwania ścieków, zestawy HYDRO MPC-S dla zasilania instalacji hydrantowej, pompy TPE i TP do układów klimatyzacji. Cały obiekt zasilany jest w wodę za pośrednictwem zestawu Hydro MPC-E, a bezpieczenstwo p.poźarowe zapewniaja trzy pompy NKF.

Odwodnienia parkingów podziemnych są realizowane przez pompy AP, DP oraz SE1.

Opinia
personel obsługi technicznej budynku jest zadowolona z pracy pomp firmy Grundfos. Dzięki temu, ze wszystkie pompy są jednego producenta zdecydowanie łatwiej jest zarzadzać ich obsługą. Dla zapewnienia bezprzestojowej pracy instalacji, dla kluczowych pomp zapewniono rezerwę systemową - zapasowe pompy w magazynie.

Aspekty:

Grundfos - jedyny dostawca wielu rozwiązań pompowych - wysoka jakość - niezawodność i oszczędność

Lokalizacja:

Warszawa, Polska

Firma:

Lipowy Office Park

Grundfos NKF
Grundfos NKF (3 szt.) w instalacji hydrantowej i tryskaczowej zapewniają bezpieczeństwo pprzeciwpożarowe

GRUNDFOS DOSTARCZYŁ

  • TPE serai 1000/2000
  • NKF
  • Hydro MPC - E / - S CRIE
  • CR
  • Multilift MD
  • AP i DP, Sololift +
  • SE1
  • UPS seria 200
  • szafa sterująca Control FS
Lipowy Office Park
Lipowy Office Park to komfortowy kompleks biurowy w standardzie A: od dachu, po instalacje w których zamontowane są najwyższej jakości pompy Grundfos
Grundfos Hydro MPC
Jeden, z czterech zainstalowanych zestawów podnoszenia ciśnienia Grundfos Hydro MPC z 3 pompami CRI/E odpowiada za zasilanie instalacji hydrantowej
Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
How to Buy_TEXT

Gdzie kupić?

W tej sekcji przekierujemy Cię do Twojego kraju

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl