Oczyszczalnia Ścieków w Zabrzu wyznacza w Polsce nowe standardy

Overview_TEXT

Przegląd

ZABRZE, POLSKA: Zabrze zostało założone w 13 –tym wieku i położone jest w południowej Polsce. Znaczną część swojego bogactwa miasto zawdzięcza górnictwu, ale w ostatnich latach także inne gałęzie przemysłu zyskały na znaczeniu. Oczyszczalnia ścieków w Zabrzu jest jedną z nielicznych w Polsce, które są zdolne do oczyszczania ścieków według najsurowszych europejskich wymagań. I nie tylko to: jest także jedną z niewielu takich instalacji w Europie, które stosują biologiczne usuwanie związków biogenicznych, znane jako proces “Bardenpho”. Wymaganie doskonałości i niezawodności sprawiło, że wybrano pompy Grundfos do wyposażenia nowoczesnej oczyszczalni ścieków.


Grundfos dostawcą technologii zdolnej do spełnienia najsurowszych wymagań środowiskowych. Trwałe i sprawne pompy o maksymalnej niezawodności.

Sytuacja
W ostatnich latach Zabrze stopniowo odchodziło od górnictwa w stronę przemysłu chemicznego i elektrycznego oraz budownictwa. Głównym zadaniem w obliczu którego stają teraz władze miasta i mieszkańcy jest złagodzenie szkód wyrządzonych środowisku w przeszłości i polepszenie obecnych warunków bytowych. Dla osiągnięcia tych celów w roku 1998 oddano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Ta nowoczesna oczyszczalnia ułatwia obróbkę komunalnych i przemysłowych ścieków, a przepustowość jej dobrano na potrzeby obecne i przyszłe, wreszcie zaprojektowano ją tak, aby spełniała polskie i europejskie normy.

Rozwiązanie Grundfos
Wymaganie: oczyszczanie ścieków w sposób przyjazny dla środowiska. Takieyczenie wymagało urządzeń wysokiej jakości. Pompy Grundfos wybrano dla ich niezawodności i trwałości, dających pewność Klientowi, że zapewnią one ciągłą, niezakłóconą pracę.W pierwszej kolejności surowe ścieki dopływające do oczyszczalni pozbawiane są zanieczyszczeń mechanicznych i pompowane do części biologicznej.

Wyposażona w sześć pomp ściekowych o mocach 65 kW, zainstalowanych w komorze suchej, łatwo dopasowuje się do zmiennych ilości dopływających ścieków. W bloku biologicznym recyrkulacja zewnętrzna i wewnętrzna dochodzi do 200 % średniego dopływu ścieków. Cztery pompy o mocach 20 kW firmy Grundfos pracują w trybie ciągłym, aby zapewnić sprawne usuwanie związków azotu. Sześć pomp ściekowych firmy Grundfos o mocach każdej 26 kW pracuje 24 godziny na dobę; niezawodnie i ekonomicznie.

Ponadto, Klient wybrał pompy Grundfos do innych funkcji, jakie muszą być wykonywane w oczyszczalni ścieków. Wszystkie jednostki podłączone są do centralnego systemu komputerowego, reagującego natychmiast odpowiednio do bieżących wymagań.

Rezultat
Budowa Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” w Zabrzu i modernizacja starszych oczyszczalni sprawiły, że Zabrze jest jednym z niewielu miast w Polsce, które spełniają wszystkie środowiskowe normy oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia Śródmieście przyczyniła się wydatnie do przyznania miastu prestiżowej nagrody „Gminy przyjaznej środowisku”.Stało się to w znacznej mierze dzięki około 80 rozmieszczonym w mieście niezawodnie pracującym pompom Grundfos.

Aspekty:

Oczyszczanie ścieków

Lokalizacja:

Zabrze, Polska

Firma:

Oczyszczalnia Ścieków w Zabrzu - Śródmieście

Oczyszczalnia Ścieków „Śródmieście” w Zabrzu
Oczyszczalnia Ścieków Śródmieście w Zabrzu obsługiwana przez pompy Grundfos wyznacza w Polsce nowe standardy przyjaznej dla środowiska oczyszczalni ścieków
Grundfos Sarlin
Na terenie Oczyszczalni Ścieków zamontowano ok. 40 pomp Grundfos Sarlin

GRUNDFOS DOSTARCZYŁ

  •  Pompy do ścieków 6 x 65 kW
    • Instalowane na „sucho”
    • Wysokość podnoszenia 17 m
    • Wydajność: 420 l/s
  •  Pompy do ścieków 6 x 26 kW
    • Wysokość podnoszenia 4 m
    • Wydajność: 810 l/s
  •  Pompy do scieków: 4 x 20 kW
    • Wysokość podnoszenia 3 m
    • Wydajność: 300 l/s
Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl