System ppoż. Grundfos chroni raj dla kupujących w Portugalii

Overview_TEXT

Przegląd

Portugalia, Alcochete: Centrum handlowe Freeport zostało oficjalnie otwarte we wrześniu 2004 roku, oferując ponad 200 sklepów detalicznych, 40 restauracji i kawiarni oraz rozległy kompleks rozrywkowy, zawierający 21 sal kinowych oraz amfiteatr, w którym co tydzień mają miejsce występy na żywo. W przeciwieństwie do tradycyjnych centrów handlowych Freeport znajduje się na świeżym powietrzu przypominając zatłoczoną wieś ze sklepami odzieżowymi oferujące artykuły z wyprzedaży.


Freeport o imponującej powierzchni 111 482 m², jest największym centrum mody w Europie. Ulokowane w pięknym otoczeniu na wschodnim brzegu rzeki Targus na wschód od Lizbony, tuż po otwarciu we wrześniu, został ogłoszony„Najlepszym kompleksem budowlanym 2004r.”The


Sytuacja

Pomimo iż kompleks ten jest największym w Europie, to przestrzeń zarezerwowana dla ochrony przeciwpożarowej została bardzo ograniczona, tak więc rozwiązania dostępne na rynku mogłyby nie zmieścić się na tak małej powierzchni. W skutek czego, klient wymagał niezawodnego, wykonanego na specjalne jego życzenie rozwiązania przy rozsądnej cenie.

Dodatkowo oprócz instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego, projekt zawierał zaopatrzenie w wodę, instalację nawadniającą i rozwiązania do odprowadzania ścieków.

Rozwiązania firmy Grundfos
W celu sprostania specyficznym wymaganiom klienta firma Grundfos opracowała nowy układ instalacji oraz układy przeciwpożarowe wykonane na specjalne zamówienie zawierającą pompy NK oraz CR, które perfekcyjnie mieszczą się na ograniczonej powierzchni.

Aby sprostać szczególnym wymaganiom zaopatrzenia w wodę firma Grundfos postanowiła zainstalować system Hydro 2000 o całkowitej wydajności 150 m3/h. Agregat zapewnia stałe ciśnienie , przy redukcji kosztów pracy i utrzymania do minimum.

Do systemu nawadniania firma Grundfos zastosowała instalację z agregatem Hydro 1000 wraz z pompami CR. Całkowita moc silnika o wartości 230 kW gwarantuje wystarczające ciśnienie dla nawadniania i fontann.


Do odprowadzania ścieków firma Grundfos zainstalowała pięć stacji podnoszenia ciśnienia wyposażonych w panele sterowania oraz układy zabezpieczające. Stacje podnoszenia ciśnienia pompują brudną wodę do stacji głównej, gdzie dwie bardzo silne pompy zanurzeniowe odprowadzają ścieki do kanalizacji miejskiej.

Osiągnięte rezultaty
Firma Grundfos zrealizowała przedsięwzięcie bazując na innowacyjnych rozwiązaniach zaprezentowanych przez oddział firmy w Portugalii i niewątpliwie w pewnej mierze przyczyniła się do dobrej reputacji firmy, jako niezawodnego i odpowiedzialnego dostawcy wysokiej jakości rozwiązań pompowych. Jako kompleksowy dostawca pełnej linii produktów firma Grundfos była także w stanie sprostać zapotrzebowaniom centrum Freeport, tzn. stając się jedynym dostawcą wszystkich systemów pompowych.

Pracownicy Freeport są bardzo zadowoleni z wykonanej na specjalne zamówienie instalacji pompowej, a w szczególności z wszystkich systemów podnoszenia ciśnienia.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Wykonane na zamówienie rozwiązania dopasowane do ograniczonej przestrzeni - Odpowiedzialnoś za wszystkie dostarczone produkty - Niskie koszty pracy i utrzymania - Firma Grundos była dostawcą wszystkich systemów pompowych dla Freeport - największego centrum handlowego w Europie

Lokalizacja:

Portugalia, Alcochete: Freeport Designer Outlet Lisboa

Firma:

Grundfos w Portugalii

GRUNDFOS ZAPEWNIŁ

  • Wykonane na zamówienie rozwiązania dopasowane do ograniczonej przestrzeni
  • odpowiedzialność za dostarczone produkty
  • Niskie koszty pracy i utrzymania
  • Firma Grundos była dostawcą wszystkich systemów pompowych dla Freeport, największego centrum handlowego w Europie
An inside view of Freeport designer outlet.
Freeport Designer outlet - widok ogólny

PROJECT DATA

Wykonana na specjalne zamówienie instalacja przeciwpożarowa
Wykonana na specjalne zamówienie instalacja przeciwpożarowa

DANE PRODUKTOWE
4 systemy ppoz. z pompami NK oraz CR:
FN/C 2EAC NK65-250 (30 kW) +CR8-100
FN/C 2EAC NK50-200 (18,5 kW) + CR3-13
FN/C 2EAC NK50-200 (15 kW) +CR3-13
FN/C 2EAC NK65-250 (15 kW) +CR3-15