Pompy odśrodkowe Grundfos cementują swoją pozycję w Polsce

Overview_TEXT

Przegląd

Cementownia Nowiny usytuowana jest na południowym wschodzie Polski pomiędzy Warszawą a Krakowem, na skraju Gór Świętokrzyskich, około 10 km od Kielc. Nowiny są jedna z pięciu największych cementowni w Polsce z roczną produkcją przekraczającą jeden milion ton cementu i towarzyszących temu innych wyrobów. Od 1996 nowym właścicielem firmy została Dyckerhoff AG group of Germany, która jest w posiadaniu ponad 23 czynnych cementowni na całym świecie.


Nowiny są pierwszą cementownią w Polsce, która wykorzystuje zalety odśrodkowych wielostopniowych pomp Grundfos CRN-SF w układzie do chłodzenia gazów procesowych.

Sytuacja
Podczas produkcji klinkieru, zmielony surowy materiał wprowadzany jest do komory wstępnego podgrzania, gdzie podgrzewany jest przez gorące powietrze i ostatecznie w ekstremalnie wysokiej temperaturze następuje jego transformacja na klinkier. Efektywne chłodzenie gazów wylotowych z procesu produkcji klinkieru ma istotne znaczenie oraz wpływ na sprawność i zachowanie bezpieczeństwa produkcji w Nowinach.

Pan Grzegorz Baliga główny specjalista ds. energetyki, odpowiedzialny za energię i systemy wodne poszukiwał rozwiązań, które zastąpiłyby obecnie eksploatowane pompy chłodzące o niskiej sprawności, nieodpowiedniej konstrukcji i małej żywotności łożysk.


Rozwiązanie Grundfos
Zastosowanie odśrodkowej wielostopniowej pompy Grundfos CRN do układu chłodzenia wydawało się być naturalnym wyborem, gdyż pompy Grundfos posiadają doskonałe parametry i zapewniają wieloletnią niezawodną i bezproblemową eksploatację w wielu innych istotnych procesach produkcyjnych i pomocniczych w tym zakładzie. Przykładowo stosowane są w zaopatrzeniu w wodę, ogrzewaniu i podnoszeniu ciśnienia wody. Sześć odśrodkowych wielostopniowych pomp Grundfos CRN zostało zamontowanych w Nowinach w budynku młyna do transportu wody do chłodzenia gazów wylotowych. Pompa ze stali nierdzewnej in-line CRN ma wysoką sprawność, jest niezawodna i idealnie dopasowana do transportu cieczy w układzie chłodzenia.

Poza tym, typoszereg CRN oferuje optymalne rozwiązanie pompowe dla niemal każdej możliwej instalacji przemysłowej, jak ta opisana powyżej, która jest przykładem wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i solidności wykonania.


Rezultat
Zapewniając zwiększoną efektywność chłodzenia i redukując zużycie energii pompy CRN pozwoliły w fabryce cementu w Nowinach uzyskać pokaźną różnicę w efektywności. Zasady Grundfos “Kosztów Posiadania” zostały pomyślnie przedstawione osobom decyzyjnym w Nowinach i obecnie dzięki rzeczywistemu przykładowi rozumieją oni, że najbardziej kosztownym składnikiem kosztów posiadania nie jest cena zakupu i koszty przeglądów, ale bieżące koszty eksploatacyjne w okresie całego ich okresu pracy.

Aspekty:

Obniżenie zużycia energii - Niezawodne rozwiązanie pompowe - Bezproblemowa eksploatacja

Lokalizacja:

Sitkówka-Nowiny, Polska

Firma:

Cementownia Nowiny

Grundfos zapewnił

  • Obniżenie zużycia energii
  • Niezawodne rozwiązanie pompowe
  • Bezproblemową eksploatację

 

Grundfos CRN

OPINIA

“Od pewnego czasu testujemy pompy Grundfos CRN i jesteśmy obecnie pod dużym wrażeniem ich wysokiej niezawodności i niskiego zużycia energii. Wyciągnęliśmy wnioski z tej lekcji – i w przyszłości będziemy zawsze patrzyli na koszty posiadania pompy a nie tylko na koszty jej zakupu”, powiedział Pan Grzegorz Baliga, Główny Specjalista ds. Energetyki, Cementownia Nowiny II

 

CRN

Zainstolowane pompy Grundfos

  • 6 szt. pomp Grundfos CRN
Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl