Greengrow - Przetwórnia warzyw i owoców

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Budowa przetwórni owoców i warzyw. Instalacja wody lodowej i wody do układu myjąco płuczącego marchew. Wg wymagań producenta urządzeń pompy musiały być wykonane ze stali nierdzewnej.

Rozwiązanie Grundfos:
W instalacji zostały zamontowane pompy higieniczne Hilge z podwójnym uszczelnieniem płukanym.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
Euro-HYGIA II ADY 100/100/4/ 4 3A1.02 1
MAXA 200-400 CNY 250/250/55/ 4 3A0.01 3
Euro-HYGIA II ADY 100/100/3/ 4 3A0.01 7
SEV.80.80.110.2.51D 11kW 400V 10m 1
CRN 5-6 A-FGJ-G-V-HQQV 1.1kW 400V 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów Grundfos: 13






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Przetwórnia Warzyw i Owoców GREENGROW Wikorowo, 82-335 Gronowo Elblaskie

Firma:

GREENGROW Sp.z o.o. Wikorowo, 82-335 Gronowo Elblaskie