Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
"Bory Malinowskie" to sześciohektarowe gospodarstwo specjalizujące się w uprawie pomidorów. Na każdym etapie hodowli owoców pomidora przestrzegane są surowe zasady Unii Europejskiej. Potencjał, jaki reprezentuje gospodarstwo wymaga zastosowania najnowocześniejszej i niezawodnej technologii. Zakupione maszyny sortujące zapewniały realizację zamówień na towar najwyższej, jakości. Jednak dotychczasowa instalacja nie zapewniała odpowiedniej wydajności systemów nawadniania oraz utrzymania wymaganej temperatury, na co szczególnie wrażliwe były uprawy p. Mularskiego. Stanowiło to spore zagrożenie dla zapewnienia odpowiedniej jakości warzyw. Postanowiono zmodernizować instalację. Profesjonalista jakim bez wątpienia jest p. Mularski mógł liczyć tylko na firmę Grundfos - jedynego profesjonalnego producenta i dostawcy pomp.

Rozwiązanie Grundfos:
Na podstawie konsultacji, inżynier Grundfos zaproponował kompleksowe rozwiązanie, które zostało w pełni zaakceptowane przez właściciela gospodarstwa. W obiegu c.o. oraz w układzie podwyższania ciśnienia w systemie nawadniania szklarni pracują następujące pompy: CLM 150-271, CLM 150-278, TP 100-170, CR 65, CR 45, CR 1 oraz DNP 50-200

Opinie:
„Eksploatacja pomp przebiega bezproblemowo(...) a dotychczasowe doświadczenia pozwalają wydać pozytywną opinię o w/w wyrobach"- zapewnia p. Tadeusz Mularski.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
CR 45-3 A-F-A-E-HQQE 11kW 400V 50Hz 2
CR 64-2 A-F-A-E-HQQE 11kW 400V 50Hz 2
TP 100-170/4-A-F-A-BAQE 400D 50Hz 2
CLM 150-271 1
CLM 150-278 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów Grundfos: 8





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Mularski Zakład "Bory Malinowskie" Jasna 12, 42-512 Psary

Firma:

Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Mularski Zakład Bory Malinowskie Jasna 12, 42-512 Psary