GECO, Kraków

Overview_TEXT

Przegląd

Siedziba firmy "GECO", w której znajdują się pracownie projektowo-konstrukcyjne, miejsce pracy dla wykwalifikowanych specjalistów w takich dziedzinach jak: elektronika, elektrotechnika, informatyka, automatyka, inżynieria chłodnicza, inżynieria grzewcza i fizyka.

Firma GECO specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu elektronicznych urządzeń sterujących. Rozwiązania stosowane w urządzeniach produkowanych przez GECO charakteryzuje nowoczesna myśl techniczna oraz pomysłowość. Budynek firmy GECO to właściwe miejsce dla inteligentnych pomp MAGNA.

Informacja ogólna o inwestycji:
Właściciel firmy GECO sam wybrał i dobrał pompy MAGNA. Jako producent urządzeń charakteryzujących się nowoczesną myślą techniczną, zdecydował o zastosowaniu w budowlanym biurowcu najnowocześniejszych pomp Grundfos MAGNA i ALPHA2

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
ALPHA2 25-40 180 1x230 V 50 Hz 6H
2
UPS 25-80 1x230 V 180
4
MAGNA 25-60 1x230-240 V PN6/10 klasa energetyczna A
4
Magna 65-120 F 1x230V PN6/10
1
UPS 25-60 180 1x230 V 50 Hz klasa energetyczna C
4
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 15

Aspekty:

Lokalizacja:

GECO, Kraków, ul. Cholerzyn 376, 32-060 Liszki

Firma:

GECO Sp. z o.o. - 30-134 Kraków

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl