Galeria Krakowska

Overview_TEXT

Przegląd

Galeria Krakowska, to jeden z najbardziej eleganckich obiektów handlowych w naszej części Europy, łączy tradycję z nowoczesnością. ICSC Merit Award za projekt jest nagrodą przyznaną Galerii Krakowskiej przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych. Galeria Krakowska otrzymała również nagrodę dla najlepszego europejskiego centrum handlowego w kategorii dużych obiektów „ICSC European Shopping Center Award 2008”.

Informacje ogólne o inwestycji:
Galeria Krakowska to nowoczesny obiekt o 60 tys. m kw. powierzchni handlowej, rozmieszczonej dogodnie na trzech kondygnacjach. Ponadto obiekt dysponuje ok. 5,5 tys. m kw. powierzchni biurowej najwyższej klasy, z możliwością dostosowania wielkości pomieszczeń do potrzeb klientów. Galeria powstała w znakomitym punkcie w centrum Krakowa, tuż przy Dworcu Głównym, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej krakowskiej starówki, uznanej przez UNESCO za dziedzictwo kultury światowej. Do dyzposyzcji klientów jest parking na 1 400 miejsc, częściowo zadaszony, z bezpośrednim połączeniem z Dworcem PKP Kraków Główny.
Galeria Krakowska otrzymała wyróżnienie Merit Award w kategorii innowacyjnych rozwiązań wśród nowych projektów (Innovative Design and Construction of A New Project). Wyróżniono ją za wyznaczanie nowych standardów w polskiej architekturze, co znalazło swój wyraz w dwóch zadaszonych pasażach handlowych, połączonych trzema wewnętrznymi placami o charakterystycznym wystroju, nawiązującym do krakowskiej tradycji.

Rozwiązanie Grundfos:
Pompy Grundfos zostały zainstalowane w instalacjach - c.o. i c.t., chłodu, wod-kan, zasilania w wodę. Z uwagi na połączenie budynku galerii tunelami z dworcem PKP, stacją Krakowskiego Szybkiego Tramwaju i Regionalnym Dworcem Autobusowym, odprowadzenie kanalizacji z piętra podziemnego (poziom -1) realizowane jest za pomocą 14 przepompowni MDV/MD1. Galeria handlowa, powierzchnie biurowe oraz tunele komunikacyjne wentylowane i klimatyzowane są dzięki instalacji wyposażonej w pompy NK. Cały obiekt zasilany jest w wodę za pośrednictwem zestawów Hydro Multi-E.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
HYDROMULTI-E 3CRE5-8 Urza adzenie hydrof 1
CR5-7 A-FGJ-A-E-HQQE1.1kW 3x230/400V 1
Łącznik ciśnieniowy FF 4-8 0.5-8bar 1
NK 125-315/XXX/AW/BAQE/2/30/4 4
NK 80-160/147/AW/BAQE/2/18,5/2 1
NK 125-315/XXX/AW/BQQE/2/30/4 4
NK 100-400/XXX/AW/BQQE/2/45/4 1
NK 100-200/212/BAQE/2/75.0/2 3
MD1 .80.80.55.4.51D/400 2 2x5.5kW 3x400V 2
Rura połaczeniowa do 2 po mp DN80/100 2
Reczna pompa przeponowa R11/2"" " 14
MDV .65.80.22.2.50/400 2x2.2 kW 3x400V 10
Rrura połaczeniowa dla dwu pomp DN80/80 12
MDV .65.80.30.2.50/400 2x 3kW 3x400V 2
HYDROMULTI-E 3CRE15-7 3x4 00V-Urz.hydrof 1
UPS32-60 180 230V kl.ener get.C 4
UPS25-60 180 230V kl. ene rget. B 4
MAGNA 32-100 1x230-240VPn 6/10 kl.energ. 1
UPS 25-40B 180 1x230V 50 Hz klasa energetyczna B 1
UPS32-120F 230V PN06/10 p 2
TP 80-150/4-A-F-A-BAQE 400Y 50Hz 2
TP 65-230/2-A-F-A-BAQE 400D 50Hz 2
TP 50-190/2-A-F-A-BAQE 400Y 50Hz  2
KP 350-A1 230V 3m 4
SEV65.80.22.2.50D 10m 3x3 380-415V zatap. 3
SEV65.80.30.2.50D10m 3x38 80-415V zatap. 1
SE1.80.80.55.4.51D10m 3x3 380-415V zatap. 1
UPS65-120F 3x400V PN06/10 0 6
UPS50-60/2F 230V PN6/10 p 4
UPS25-60B 180 230V kl. en erget. C 2
UPS32-60F 230V PN 06/10 p 1
UPS65-60/4F 3x400V PN6/10 0 7
UPS25-40 130 230V kl. ene rget. B 6
UPS65-60/2F 3x400V PN6/10 0 1
UPS25-55 180 230V 9H pomp pa 3
UPS 25-50 160 230V klasae nerg. B 2
UPS25-50 130 230V kl. ene rget. B 2
UPS 25-80 1x230 V 180 1
UPS40-60/2F 3x400V PN6/10 0 1
UPS65-180F 3x400V PN06/10 0 1
TP65-180/2 RUUE 1x220-230/240V PN6/10 1
TPE 32-180/2-S A-F-A BUBe 0.55kW 230V 2
TPE 40-180/2-S A-F-A BUBE 0.75 kW 230 V 9
TP50-60/2 RuE PN06/10 0,2 5kW 230V 1
TP 65-120/2 RuE 1.1kW 1x2 30/240V PN06/1 1
UPS15-60 130 230V kl. ene rget. C 1
UPS 25-50 160 230V klasae nerg. B 1
UP20-07 N 150 230V 9h pom mpa 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 140

 

Aspekty:

Lokalizacja:

Firma:

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl