Fontanna Sopot

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Modernizacja zabytkowej 100-letniej fontanny w Sopocie.

Rozwiązanie Grundfos:
Zainstalowany został układ uzdatniania wody w oparciu o pomy dozujące Grundfos oraz układ napędzania dysz wodnych w oparciu o pompy NBE oraz NB.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31U2U2FG 1
DIS-PR 1P/R W-G 1
DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31U2U2FG 1
DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31U2U2FG 1
NBE 40-125/116 A-F-B BAQE 2.2kW 400V 1
NBE 50-125/135 A-F-B BAQE 5.5kW 400V 1
NBE 100-200/219 A-F-B BAQE 11kW 400V 1
NBE 65-125/137 A-F-B BAQE 7.5kW 400V 1
NB40-125/116 A-F-B-BAQE 1
Unilift KP 350-M1 230V kabel 10m 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 10




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Plac Zdrojowy, 81-723 Sopot

Firma:

Urząd Miasta Sopot, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot