Efektywna integracja wartością dodaną Grundfos

Overview_TEXT

Przegląd

Dział E – solution wspomógł partnera OEM we wdrażaniu rozproszonego układu sterowania i kontroli przepływu w kotłowni głównej masarni produkującej półprodukty dla restauracji korporacji McDonalds w Europie.

W ostatnich dniach czerwca 2013 do GPL zgłosił się przedstawiciel GEA Refrigeration Poland z zapytaniem o pomoc w integracji i przygotowaniu oprogramowania dla pomp MAGNA3. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej dowiedzieliśmy się, że kotłownia ma być integrowana z głównym sterownikiem budynku po protokole PROFIBUS. Jako główny sterownik budynku pracownicy GEA Refrigeration Poland użyli sterownika produkcji Siemens’a rodziny S7 – 300, 317 3PN/DP. Do sieci oprócz pomp Grundfosa podłączono ponad 100 innych urządzeń takich jak falowniki, sterowniki dedykowane do poszczególnych działań (oświetlenie, napowietrzenie, klimatyzacji), punkty pomiaru parametrów ciągłych (przetworniki poziomu, ciśnienia, różnicy ciśnień). Pompy MAGNA3 zostały osadzone na końcu sieci. Przewidywano, że długość sieci jest zbliżona na długości krytycznej i mogą wystąpić problemy z komunikacją, co dodatkowo utrudniało realizację całego zadania.

Przygotowania, czyli jak działa Grundfos E- Solution Polska

Po zaakceptowaniu oferty przez klienta i ustaleniu terminu realizacji dział E-solutions przystąpił do działania. Posiadając oprogramowanie inżynierskie, testowy sterownik CPU S7 – 313 2DP i model pompy wyposażony w moduł komunikacyjny CIM150 zainstalowany w salce szkoleniowej E-solutions opracowano model sieci przemysłowej.

Na tym etapie przygotowano oprogramowanie dla sterownika technologicznego i sprawdzono wszystko w środowisku testowym.

Jako za ciekawostkę należy przyjąć fakt rozproszonego działania naszego zespołu. Można powiedzieć, że w koordynacji zespołu nie przeszkadzała znaczna odległość pomiędzy naszymi jednostkami terenowymi, ani też niewielki czas przeznaczony na realizację zadania – wygospodarowane mieliśmy jedynie 12 godzin na przygotowanie i integrację.

Działania obiektowe

Po przybyciu na miejsce sprawdzono poprawność połączeń elektrycznych i układu hydraulicznego. Zauważono błędy w ustawieniach sieci i położeniach pomp. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, wskazano klientowi błędy montażowe i ustalono prawidłowe położenie pomp na instalacji.

Po zainstalowaniu i podłączeniu kart CIM i poprawnym zaadresowaniu pomp, przystąpiliśmy do wydzielenia i przygotowania sieci testowej. Po stwierdzeniu poprawności działania urządzeń (potwierdzenie zadziałania z sieci każdej pompy) podłączyliśmy naszą sieć do sieci głównej budynkowej. W pierwszych testach programiści od strony klienta stwierdzili brak komunikacji z naszymi produktami. Celem eliminacji problemu i diagnostyki sieci podłączono analizator Profibus.
Po zakończeniu integracji urządzeń, przekazaliśmy obiekt do testów integratorom klienta.

Podsumowanie

Klient zauważył następujące korzyści z zastosowania pomp MAGNA3 i wsparcia w integracji ze strony Grundfos:

  • Niższe koszty uruchomienia instalacji
  • Prostota integracji z siecią obiektową (wygoda zastosowania CIM)
  • Możliwość zmiany protokołu w zależności od zastosowanego CIM
  • Szybkość integracji z układem
  • Oszczędność w kartach IO – możliwość wykorzystania 2 wyjść dyskretnych swobodnie programowanych przy pompie (przekaźniki)
  • Akwizycja danych z procesu – temperatura, przepływ, - oszczędność w zakupie kolejnych kart IO (karty analogowe do sterowników są droższe od cyfrowych)

Przykład ten pokazał, że istnieje potencjał rynku na zaawansowane wsparcie w zakresie integracji produktów Grundfos, które nie jest dla nas tylko dodatkowym biznesem, ale także wartością dodana dla naszych klientów.
Współpraca w tym projekcie otwiera „drzwi” dla Grundfos na przyszłość i według deklaracji klienta gwarantuje kompleksowe dostawy produktów i usług na kolejnych inwestycjach.


    Facebook Twitter LinkedIn

Aspekty:

Efektywna integracja wartością dodaną Grundfos

Lokalizacja:

Firma:

GEA Refrigeration Poland

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl