EDF Elektrownia Rybnik S.A.

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Modernizacja pompowni wody surowej, dobra opinia o pompach Grundfos + umieszczenie pomp Grundfos w projekcie zaowocowało realizacja dostaw.

Rozwiązanie Grundfos:
Pompy TP - instalacja sucha, pompy S1,S2,S3 w wersji zatapialnej, pompy SP na ujeciu głębinowym.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
SP 125-4-AA Rp6 MMS6000 37kW 400VD 1
MP 204 elektr. zabez. silnika 1
CRN 64-2 A-F-G HQQE 11kW 400V 50 Hz 1
S3.110.500.1300.6.70L.S.442.G.N.D.511 2
S2.100.200.400.4.62L.S.285.G.N.D.511 2
S1.100.125.220.4.58M.S.297.G.N.D.511 4
SP 77-6 Rp5 MS6000 22kW 400VD 5m 1
TP 200-270/4-A-F-B-BQQE 400D 50Hz 4
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 16

Aspekty:

Lokalizacja:

Elektrownia Rybnik S.A.,- Podmiejska 1, 44-207 Rybnik

Firma:

Elektrownia Rybnik S.A.,- Podmiejska 1, 44-207 Rybnik

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl