Cuprum Arena

Overview_TEXT

Przegląd

Cuprum Arena - Największe centrum handlowo-rozrywkowe w Lubinie.

Cuprum Arena powstało na bazie koła i jest pierwszym centrum handlowym o tak nietypowym kształcie na świecie. Sześciokondygnacyjny obiekt ma 25 m wysokości i jest zwieńczony olbrzymią kopułą o 30-metrowej średnicy. Nad wejściem znajduje się największa w Polsce tafla szklana podwieszona na konstrukcji linowej.
W Cuprum Arena znajduje się 150 placówek handlowych, 6 sal kinowych, centrum urody, SPA oraz parking na 600 samochodów, wszystko zlokalizowane na powierzchni 6,5 ha.

Informacja ogólna o inwestycji:
Budynek został zbudowany na bazie okręgu, złożony z trzech kondygnacji handlowych. Ponad 140 placówek handlowych znajdzie swoje miejsce wśród których są delikatesy, 12 lokali gastronomicznych, wielkopowierzchniowym, oraz punkty usługowe i placówki instytucji finansowych i banków.
Obiekt jest zlokalizowany na powierzchni 6,5 ha, a całkowita powierzchnia użytkowa galerii to ponad 70 000 metrów kwadratowych.W środku znajdziemy wielopoziomowy parking na ponad 600 samochodów.

Rozwiązanie Grundfos:
Pompy Grundfos zostały zainstalowane w instalacjach: wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, centralnego ogrzewania.

Opinie:
„…pompy Grundfos przez nas eksploatowane cechują się bezawaryjnością, niskim zużyciem energii elektrycznej, cichą pracą…”,

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
TPE 100-120/2-S AI-F-A Bu BE 2.2kW 3x400 
2
TPE 50-290/2-S A-F-A BAQE 3 kW 3x400 V
1
TPE 65-190/2-S A-F-A BAQE 2.2 kW 3x400V
1
MAGNA 40-120 FN 230V PN6/ 10
1
TP 150-220/4-A-F-A-BAQE 400D 50Hz
4
TP 150-340/4-A-F-A-BAQE 400D 50Hz
4
TPE 150-220/4-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz
2
TP 100-200/2-A-F-A-BAQE 400D 50Hz
2
TPE 80-250/2-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz
2
TP 125-160/4-A-F-A-BAQE 400D 50Hz
3
TP 125-130/4-A-F-A-BAQE 400D 50Hz
3
TP 100-200/4-A-F-B-GQQE 400D 50Hz
1
TP 80-150/4-A-F-B-GQQE 400D 50Hz
4
TP 100-170/4-A-F-B-GQQE 400D 50Hz
2
TP 100-240/2-A-F-B-GQQE 400D 50Hz
1
MAGNA 50-60 F 230V PN6/10 0
1
MAGNA 65-60 F 230V PN6/10 0
6
MAGNA 65-120F 230V PN06/1 10
5
MAGNA 50-120F 230V PN06/1 10
1
MAGNA 32-60 1x230-240VPN6 6/10 kl.energ.
1
MAGNA 32-100 1x230-240VPn 6/10 kl.energ. 
1
MAGNA 32-120 F 230V PN6/1 10
1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
49

Aspekty:

Lokalizacja:

Cuprum Arena, W. Sikorskiego 20, 59-300 Lubin

Firma:

Cuprum Arena, W. Sikorskiego 20, 59-300 Lubin

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl