Ciepłownia miejska

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Zadaniem pomp jest sprawne i pewne zapewnienie dostawy ciepła dla miasta Kolno. Zakup pomp Grundfos wynikał z przeprowadzonego audytu LCC i propozycji zamiany starych mniej wydajnych i przede wszystkim z przewymiarowanych pomp LFP typy 80PJM230 22kW - 1 szt i 100PJM230 30kW - 2 szt

Rozwiązanie Grundfos:
W wyniku przeprowadzonego audytu energetycznego Grundfos zaproponował pompy:

  • 1. NB 50-160/177 15kW - 1 szt.
  • 2. NB 65-200/198 22kW - 2 szt.

Klient chciał zmodernizować pompownie ze szczególnym uwzglednieniem redukcji kosztów energii bez straty parametrów pracy. Okazało się, że rozwiązanie Grundfos spowodowało znaczne zmniejszenie mocy pomp bez uszczerbku na parametrach.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
NB 65-200/198 A-F-A-BAQE 22.0 kW 3x400/6 1
NB 65-200/198 A-F-A-BAQE 22.0 kW 3x400/6  1
NB 50-160/177 A-F-A-BAQE1 5kW 3x400V Ef  1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 3

 

Aspekty:

Lokalizacja:

Ciepłownia Miejska w Kolnie - ulica Ciepła 1 , 18-500 Kolno

Firma:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Witosa 4, 18-500 Kolno

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl