CH Wzorcownia

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
CH Wzorcownia zlokalizowane na terenie dawnej fabryki fajansu jest jedynym we Włocławku multifunkcjonalnym obiektem udostepniającym obok powierzchni stricte handlowych również miejsce pod rozrywkę (kina), rekreacje oraz powierzchnie mieszkalno-hotelowe. Obiekt położony jest w centrum miasta i sprawia to, że zrewitalizowane obiekty stały się (jak większość galerii handlowych) miejscem, które wielu mieszkanców Włocławka wybiera planując spędzanie swojego wolnego czasu. Już na etapie koncepcji i projektowania inwestor narzucił korzystanie z urządzeń wysokiej jakości wsród których znalazło się miejsce również dla pomp Grundfos.

Rozwiązanie Grundfos:
W instalacjach w CH Wzorcownia pracują następujące urządzenia Grundfos:
-agregaty MD odporowadzające ścieki bytowo gospodarcze z piwnic budynku;
-Unilifty KP do odwodnień;
-liczne pompy obiegowe: UPS/Magna/NB w instalacjach grzewczych, chłodniczych i technologicznych;

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
DP .10.50.15.EX.2.50B 1.5 kW 3x400 V
2
Łacznik pływakowy pojedynczy Ex 10 m kabel
4
Aparat pomocniczy dla ochrony przeciwwybuchowej
1
LCD108.400.3.5 sterownik 3x400 V
1
UNILIFT KP 350M 0.7 kW 1x230 V 10 m kabla
2
LCD107.230.1.5 sterownik 1x230 V
1
UNILIFT KP 250A1 0.5 kW 1x230 V 3 m kabla
2
MD .32.3.2 3.2 kW 3x400 V agregat pompowy
2
SEV .80.80.22.4.50D 2.2 kW 3x400 V 10 m kabla
1
Uruchomienie pomp KP/DP/MD w pompowni - 2 pompy do 5 kW 
4
NB 100-315/295 A-F-B BAQE
3
NB 80-250/270 A-F-B BAQE 11kW 400V
2
NB 65-200/219 A-F-A BAQE 4kW 230/400V
2
MAGNA 32-120 FN
1
UPS 50-120 F 230V 50Hz PN06/10
2
UPS 40-180 F 230V 50Hz PN06/10
1
UPS 50-180 F 230V 50Hz PN06/10
1
UPS 32-120 F 230V 50Hz PN06/10
4
MAGNA 40-120 F
1
MAGNA 50120 F
2
UPS 25-40 N 180 230V 50Hz 9H
1
UPS 25-60 N 180 230V 50Hz 9H
1
UPS 25-80 N 180 230V kl.energetyczna. C
1
MAGNA 32-120 F
1
UPS 50-60/2 F 230V 50Hz PN06/10 
1
UPS 65-60/2 F 230V 50Hz PN06/10
1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
45

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

CH Wzorcownia Włocławek. Kilinskiego 3, 87-800 Włocławek

Firma:

Wzorcownia Centrum Handlowe Kilinskiego 3, 87-800 Włocławek