Centrum Realizacji Specjalistycznych

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Pompa ma być alternatywą dla droższych pomp typ: DW

Rozwiązanie Grundfos:
Pompa wykorzystywana była do :
1. Pompowanie czystej wody gruntowej z szybu technologicznego o głębokości ok. 11 m,
2. Pompowanie płuczki wiertniczej ( zawiesina bentonitu ) z zawartością ok. 5 - 10 % piasku pylastego i piasku
drobnego z szybu technologicznego o głębokosci ok. 11 m,
3. Przepompowywanie płuczki wiertniczej o parametrach j.w. pomiędzy zbiornikami.

Opinie:
"Do chwili obecnej pompa pracowała bez zastrzeżen. Podkreślić należy jej prostą obsługę oraz kompaktową i wytrzymałą budowę. Dotychczasowe nasze doświadczenia wskazują, że jest to produkt godny polecenia w zastosowaniach jakie opisano powyżej."

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
DWK.O.6.50.22.5.0D.R 2.2k W 3x380-415V 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 1




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Centrum Realizacji Specjalistycznych Wóycickiego 35 , 01-938 Warszawa

Firma:

HYDROBUDOWA 9 Spółka Akcyjna Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo