Catalina Office Center

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Catalina Office Center to nowoczesny 10-kondygnacyjny biurowiec, o powierzchni ok. 14 000 mkw., zlokalizowany u zbiegu ulic Puławskiej i Rzymowskiego w Warszawie. Budynek oddano do użytku w 2009 roku. Powierzchnie biurowe zaprojektowano w taki sposób, aby można było swobodnie i elastycznie kształtować funkcje biur. Oprawy oświetleniowe i iluminacje obiektu wykonała firma LUXIONA Poland. Zastosowane rozwiązania wpływają na ogólny odbiór wnętrza biurowca. Dzięki oświetleniu zewnętrznemu podkreślona została równiez dynamiczna bryła budynku Catalina Office Center. W związku z budową nowego budynku powstał projekt oparty na urządzeniach Grundfos ze względu na ich niski poziom zużycia energii elektrycznej.

Rozwiązanie Grundfos:
Grundfos dostarczył pompy i systemy pompowe do:
- instalacji sanitarnych
- instalacji klimatyzacji
- instalacji podnoszenia ciśnienia
- systemów ppoż.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
Fire NKF 50-200/219 E-D-X-D-B-A-A 1
CR 3-11 A-A-A HQQE 1.1 kW 3x230/400 V 50 Hz 1
Fire NKF 50-200/219 E-D-X-D-B-A-A 1
NK 40-250/230 A2-F-A BAQE/2/15.0/2 3x400 V 50 Hz Eff2 2
CR 1-12 A-A-A HQQE 0.75 kW 3x230/400 V 50 Hz 1
Uruchomienie pomp FK o mocy od 5,5 do 30 kW 2
Uruchomienie pomp NK o mocy od 7.5 kW do 22.0 kW 2
Control MPC-S 2x15.0 DOL 3x400 V 50 Hz IP54 CU351 1
Przetwornik ciśnienia PT 0-10.0 bar 1
TPE 100-120/2-S-A-F-A-BUBE 3x400 50Hz 4
Unilift AP 12.40.08.A3 400V kabel 10m 1
Hydro MPC-ES CRIE 5-8 + 2 CRI 5-8 400V 1
TPE 80-240/2-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 2
TPE 80-170/4-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 2
TPE 100-60/4-S-AI-F-A BUBE 1.1kW 400V 2
TPE 100-120 A-F-A BUBE 4
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 28

    Facebook Twitter LinkedIn

Aspekty:

Lokalizacja:

Catalina Office Center. Al. Wyścigowa 6 , 02-681 Warszawa

Firma:

CATALINA GROUP 02-647 Warszawa

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl