Bols Sp. z o.o.

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
W listopadzie 2007 roku BOLS uruchomił w Obornikach Wielkopolskich nowoczesny zakład rektyfikacyjny, wódka BOLS jest tam poddawana 4-krotnemu procesowi destylacji oraz filtracji weglowo-miedziowej. Dzięki temu jej czystość przewyższa aż 5-krotnie restrykcyjne unijne normy. W procesie technologicznym uczestniczy niespełna sto pomp pochodzących od kilkunastu różnych producentów. Zapewnienie ciągłosci pracy linii produkcyjnej wymaga dużego zaplecza służb utrzymania ruchu, ogromnej bazy technicznej oraz specjalistycznej wiedzy. W przypadku nagłych awarii zasoby własne są jednak niewystarczające, co prowadzi do kosztownych przestojów. Grundfos jako pierwszy w branży pompowej wprowadził na rynek kompleksową usługę serwisową, która całkowicie zdejmuje z użytkownika trudności związane z serwisowaniem i eksploatacją pomp. W ramach usługi K O S Grundfos bierze odpowiedzialność za prawidłowe działanie instalacji pompowych.

Rozwiązanie Grundfos:
Opieką serwisowa zostały objęte pompy w instalacjach rektyfikacji, rozlewni i magazynowania spirytusu oraz na stacjach odwróconej osmozy.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu:
CR 8-140 A-F-A AUUE
CR 3-15 A-A-A HQQE 1.1 kW 3x230/400 V 50 Hz
TPE 65-340/2-S A-F-A BAQE 5.5 kW 3x400 V S.2000
CR 8-40 A-A-A BUBE
CR 16-160 A-F-A AUUE
TPE 65-340/2-S A-F-A BAQE 5.5 kW 3x400 V S.2000

    Facebook Twitter LinkedIn

Aspekty:

Lokalizacja:

Kowanowska 48, 64-600 Oborniki

Firma:

BOLS Spółka z o.o. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl