Biogazownia Skrzatusz

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Celem projektu jest szerokie wdrożenie nowej technologii biogazowej, pozwaląjacej produkować energię elektryczną i cieplną ze źródeł odnawialnych na polskim rynku, przy wykorzystaniu polskiej myśli technicznej w oparciu o surowce dostępne w Polsce.
Plan ten, obliczony na wiele lat, rozpoczyna się od budowy przez BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. instalacji pilotowej o mocy elektrycznej 0,526 MW.

Rozwiązanie Grundfos:
Pompy zostały zainstalowane zgodnie z dokumentacja projektową

Opinie:
Projektant uważa pompy Grundfos za niezawodne i godne zaufania

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
KP 150-A1 230V 10m
1
LIFTAWAY B dla UNILIFT KP
1
UPS50-180F 230V PN06/10 p
1
UPS40-30F 230V PN06/10 po mpa
1
TPD 50-240/2-A-F-A-BAQE 400D 50Hz
1
UPS40-120F 230V PN06/10 p
1
UPS32-120F 230V PN06/10 p
1
MAGNA 25-100 1x230-240V k lasa energ. A
1
UPS40-120F 230V PN06/10 p
1
UPS25-120 180 230V 9h pom mpa
1
CR 1s-4 A-FGJ-A HQQE 0.37 7kW 3x230/400V
1
CR 1s-4 A-FGJ-A HQQE 0.37 7kW 3x230/400V
1
DME150-4AR-PP/E/C-S-31QQF
1
KP 150-A1 230V 10m
1
LIFTAWAY B dla UNILIFT KP
1
UPS 25-80 180 230V kl. en erget. C
1
B-1200-2-DN80-4000 zbiornik z B45
1
SEV.80.80.13.4.50D 1.3kW 3x400V 10m
1
SEV.80.80.13.4.50D 1.3kW 3x400V 10m
1
PUS -2-BT-1-10 układ sterowania
1.
Euro-HYGIA I ADY 40/40/1.5/2 3A1.02
1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
21

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Skrzatusz (woj. wielkopolskie, pow. pilski)

Firma:

BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan