BCB - Bałtyckie Centrum Biznesu

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
BCB Business Park jest największą tego typu inwestycją w Trójmiescie realizowaną przez Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Na powierzchni około 11 h BCB Business Parku powstały: budynki biurowe, hotel a także Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze. Inwestor oferował  powierzchnię biurową, konferencyjno-wystawienniczą i hotelową o powierzchni około 90.000 m2. Na terenie kompleksu BCB Business Park będzie
około 2000 miejsc parkingowych w parkingach podziemnych i naziemnych. Pierwszy zrealizowany budynek B1 posiada powierzchnie całkowitą 12.016 m2 i powierzchnie biurowa 9.250 m2.
BCB Business Park to nie tylko biura, to także stworzona dla komfortowego rozwoju biznesu infrastruktura spełniaąca najwyższe wymagania jakościowe. Budynki w kompleksie realizowane są zgodnie z klasyfikacją A.
Zgodnie z projektem, inwestycja realizowana jest z nowoczesnych materiałów zgodnie ze światowymi trendami urbanistycznymi charakteryzującymi się dużą iloscią powierzchni ze szkła oraz aluminium tworzącymi wrażenie przestrzeni oraz przenikania się środowiska zewnętrznego z wnętrzem budynku.

Rozwiązanie Grundfos:
Zastosowanie na instalacji p-poż. hydrantowej zestawu hydroforowego typ Hydro MPC-S.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
Hydro MPC-S 2 CRI 15-3 400V 50Hz 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 1

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

BCB - Bałtyckie Centrum Biznesu Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk

Firma:

Bałtyckie Centrum Biznesu Małgorzata Kik Polanki 112, 80-306 Gdańsk

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl