Athina Park

Overview_TEXT

Przegląd

Athina Park to kompleks czterech nowoczesnych budynków klasy A oferujących powierzchnie biurowe do wynajęcia (łącznie 12.800 m2). Budynki wyposażone są we wszelkie udogodnienia przewidziane dla obiektów tej klasy. Do dyspozycji Najemców oddano 300 podziemnych miejsc parkingowych.

Informacja ogólna o inwestycji:
Instalacja w Athina Park - Centrum Olimpijskie. 12 pomp konkurencji pracujących w 4 budynkach na układzie klimatyzacji i wody lodowej zostały źle dobrane. Pracowały poza charakterystyką. We współpracy z projektantem z firmy INTEC, Grundfos przedstawił opinie oraz dokonał pomiarów parametrów pracy. W efekcie zostały zaoferowane i sprzedane pompy TPE.

Rozwiązanie Grundfos:
Zastosowane rozwiązanie techniczne wynikające z przeprowadzenia pomiarów doprowadziły do rozwiązania problemu użytkownika z nieprawidłowo pracującymi pompami. Zastosowano pompy TPE.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
TPE 65-190/2-S A-F-A BAQE 2.2 kW 3x400 V S.2000 5
TPE 40-240/2-S A-F-A BAQE 2.2 kW 3x400 V S.2000 1
TPE 65-260/2-S A-F-A BAQE 4.0 kW 3x400 V S.2000 1
TPE 50-240/2-S A-F-A BAQE 2.2 kW 3x400 V S.2000 2
TPE 80-240/2-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 1
TPE 80-210/2-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 2
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 12

    Facebook Twitter LinkedIn

Aspekty:

Lokalizacja:

Athina Park Wybrzeże Gdańskie 4/6, 01-531 Warszawa

Firma:

Athina Park Sp. z o.o. 25-528 Kielce

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl