Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
W zakładzie Arctic Paper stosuje się medium (woda z dodatkami) do cięcia wstęgi papierowej. Zamówione pompy służą do wytworzenia w instalacji cisnienia 300mH2O.

Rozwiązanie Grundfos:
Zaoferowane pompy służą do podania medium (3m3/h i 300mH2O) na zamontowane w maszynie papierniczej dysze ceramiczne. Ciecz pod wysokim ciśnieniem obcina nierówne krawędzie wstęgi.

Opinie:
Początkowo Klient podchodził bardzo sceptycznie do zaoferownych pomp. Jednak po zamontowaniu pierwszego układu i jego pracy przez 6 miesięcy, stwierdzono wielką przydatność naszego rozwiązania, a przede wszystkim stabilność zadanych parametrów i otrzymalismy zamówienie na drugi układ. Po kolejnych sześciu miesiącach nie słychać żadnych uwag na temat układów, a to oznacza, że pompy CRN pomagają utrzymać wysoką wydajność maszyn papierniczych.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
CRNE 3-23 HS-P-GX-HQQE 4. 60kW 3x400V50/ 1
CRN 3-31 A-P-GX-E-HQQE 3k W 3x230/400V 1
Rura pośrednia CRN 5-SF 1
Złącze PJE CRN1/3/5 DN32P N80 EPDM  1
CRNE 3-23 HS-P-GX-HQQE 4. 60kW 3x400V50/ 1
CRN 3-31 A-P-GX-E-HQQE 3k W 3x230/400V 1
Rura pośrednia CRN 5-SF 1
Złącze PJE CRN1/3/5 DN32P N80 EPDM 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:  8




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn

Firma:

Arctic Paper Kostrzyn S.A. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn Odrzański