Andersia Tower Poznań

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Andersia Tower jest najwyzszym budynkiem w stolicy Wielkopolski, biurowcem klasy A, liczacym 102,1 metra wysokosci i 22 kondygnacje: 20 nadziemnych i 2 podziemne. Łaczna powierzchnia wynosi 44000 m2 - w wiezowcu znajduja sie biura, hotel 4-gwiazdkowy ze 171 pokojami (IBB Andersia - siec IBB Hotels) oraz punkty usługowe. Do dyspozycji gosci hotelu sa: basen, klub fitness, sauna, łaznia parowa i zaplecze konferencyjnobankietowe.

Dodatkowo budynek wyposazony jest w systemy: ochrony przeciwpozarowej, nagłosnienia budynku, monitoringu wind, elektrycznego dozoru kluczy, zasilania awaryjnego itd.
Biurowiec zbudowany został w ramach partnerstwa publiczno-prywatne. Inwestycja została oddana do uzytku latem 2007 roku.

Dodatkowe informacje:

wysokość całkowita:
102,1 m
powierzchnia użytkowa:
35 185 m2
powierzchnia biur:
10 500 m2
powierzchnia hotelu:
14 500 m2

garaz podziemny na 200 miejsc parkingowych
Instalacje klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, podnoszenia cisnienia zostały zaprojektowane w oparciu o
rozwiazania pompowe Grundfos.

Rozwiazanie Grundfos:
Grundfos dostarczył:
- pompy obiegowe UPS i TP
- pompy znormalizowane NB
- zestawy podnoszenia cisnienia HYDRO 2000 i HYDRO Multi-E

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
Hydro 2000 ME 3 CRE 5-22 PFU 3x400 V 50 Hz 1
Hydro 2000 ME 3 CRE 5-22 PFU 3x400 V 50 Hz 1
UPS 32-30 F 3x400 V PN06/10 2
UPS 32-60 F 3x400 V PN06/10 1
UPS 40-30 F 3x400 V PN06/10 1
UPS 65-60/4F 1x230 V PN06/10 2
UPS 25-125 180 1x230 V 50 Hz 9H 1
NB 80-160/163 A-F-A-GQQE 18.5 kW 3 x 380-415 D / 660-690 Y V 2
NB 125-250/262 A-F-A-GQQE 22.0 kW 3x400/690 V 50 Hz 2
NB 50-125/144 A-F-A GQQE 7.5 kW 3x400 V 50 Hz 1
TP 125-110/4-AFA-BAQE 4.0 kW 400 V D 50 Hz EFF1 1
TP 65-130/4-A-F-A-BAQE 1.5 kW 3x230/400 V 50 Hz 1
TP 50-190/2-A-F-A-BAQE 1.5 kW 3x230/400 V 50 Hz 1
TP 50-130/4-A-F-A-BAQE 1.1 kW 3x230/400 V 50 Hz 1
TP 65-110/4-A-F-A-BAQE 1.1 kW 3x230/400 V 50 Hz 1
TP 65-170/4-A-F-A-BAQE 3.0 kW 3x400 D V 50 Hz 2
TP 80-180/2-AFA-BAQE 3 kW 400V D 50 Hz EFF1 1
UPS 32-120 F 3x400 V PN06/10 1
TP 125-130/4-AFA-BAQE 5.5 kW 400 V D 50 Hz EFF1 4
TP 125-110/4-AFA-BAQE 4.0 kW 400 V D 50 Hz EFF1 1
TP 80-90/4-AFA-BAQE 1.5 kW 400 Y V 50 Hz EFF1 1
TP 40-180/2 RUUE 0.55 kW 3x230/400 V PN6/10 1
TP 40-160/4-A-F-A-BAQE 1.1 kW 3x230/400 V 50 Hz 2
UPS 25-125 180 1x230 V 50 Hz 9H 1
UPS 25-40 180 1x230 V 50 Hz klasa energetyczna B 2
UPS 32-120 F 3x400 V PN06/10 1
TP 25-90 R BUBE 0.25 kW 1x230 V 1
UPS 25-120 180 1x230 V 50 Hz 9H 2
TP 80-90/4-AFA-BAQE 1.5 kW 400 Y V 50 Hz EFF1 1
TP 80-180/2-AFA-BAQE 3 kW 400V D 50 Hz EFF1 1
Sololift+ PWC-3 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 42




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Plac Andersa 5, 61-894 Poznań

Firma:

Von der Heyden Group