ALGIDA - Unilever Polska S.A. Oddział Lodów i Produktów Mrozonych

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Rozwiązanie:
Aż 90% pomp pracujacych w róznych instalacjach obsługowych i procesowych to pompy firmy Grundfos.
Razem około 30 pomp z typoszeregu: CR, CHI, MAGNA, DNP, TP, UP

Rozwiązanie Grundfos:
Dostarczylismy:
1. Zestaw hydroforowy zbudowany na CR (Zestaw hydroforowy własnej produkcji – jedna z pomp współpracuje z przetwornica czestotliwosci obrotów)
2. Pompy zasilajace kotły parowe
3. Pompy obiegowe CO
4. Pompy dozujace srodki chemiczne do mycia CIP
5. Pompy do glikolu
6. Pompy do wody na skraplacze
7. Pompy na wode zasilajaca CIP

Opinie:
"Dobrze znam i cenie pompy Grundfos, w przyszłości również będziemy je kupować. Jak widać wiem dużo o pompach Grundfos i dobrze przygotowałem sie na nasze spotkanie - a czy panowie znają jakie rodzaje lodów produkuje Algida?" - Wiesław Betlinski, Główny mechanik

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
NPE 100-80-125/130 A-F-A AUUE 5.5 kW 3x400 V 50 Hz
1
NP 50-32-125/142 A-F-A-BUBE 1.5 kW 3x230/400 V 50 Hz
1
TP 50-130/4-A-F-A-GQQE 1.1 kW 3x230/400 V 50 Hz
3
TP 65-130/4-A-F-A-GQQE 1.5 kW 3x230/400 V 50 Hz
1
CR 15-4 A-F-A-E-HQQE 4.0 kW 3x400 V 50 Hz
1
CRN 64-1-1 A-F-G HQQE 4.0 kW 3x230/400 V 50 Hz
1
CHI 2-30 A-W-G BQQE 0.35 kW 3x230/400 V 50 Hz
1
UPS 50-120 F 1x230 V PN06/10
1
UPS 25-80 1x230 V 180
3
UPS 40-120 F 1x230 V PN06/10
1
MAGNA 32-120 F 1x230 V
1
UPS 25-80 1x230 V 180
1
UPS 25-125 180 1x230 V 50 Hz 9H
1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
17

 


    Facebook Twitter LinkedIn

Aspekty:

Lokalizacja:

Lipowa 15-17, 80-297 Banino k/Gdańska

Firma:

Unilever Polska S.A. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych Algida

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl