Kwestia zaufania

Overview_TEXT

Przegląd

Krajowa telewizja w Szwajcarii (SF) funkcjonuje dla potrzeb widzów i słuchaczy. Przekazywanie bieżących informacji jest podstawowym zadaniem w codziennej pracy zatrudnionych osób dla produkcji najwyższej klasy programów radiowych i telewizyjnych. Telewizja Szwajcarska przygotowuje szereg serwisów przekazywanych w cyfrowym formacie, które umożliwiają SF przekazywanie większej ilości informacji niż kiedykolwiek dotychczas.

W celu zapewnienia nie tylko wysokiej jakości programów, ale również dobrego samopoczucia wszystkich pracowników w siedzibie głównej SF w Zurychu rozpoczęto poszukiwania partnera, który zaoferowałby wykonanie w budynku najwyższej jakości system klimatyzacji.


Sytuacja
Efektywny i niezawodny system klimatyzacji ma bardzo duże znaczenie dla nadawcy Telewizji SF. Siedziba główna podzielona jest na pomieszczenia radiowej i telewizyjnej produkcji obsługujące programy dla obywateli Szwajcarii.

Głównym wyzwaniem dla Grundfos był fakt występowania dużej liczby pomieszczeń o szczególnych wymaganiach i utrzymaniu stabilnej temperatury niezależnie od pory roku czy też zmiany przeznaczania. Grundfos został poproszony o dostarczenie indywidualnego rozwiązania dla pomieszczeń mieszczących studia, produkcję i innych lokali pomocniczych.


Rozwiązanie Grundfos
Wspólnie z klientem Grundfos obmyślił schemat, który skupił uwagę na przepływach w układzie chłodzącym – najważniejszym elemencie systemu klimatyzacji. Wykorzystano tutaj pompy elektroniczne produkowane przez Grundfos, które stały się kręgosłupem całego układu. Z uwagi na indywidulane elektroniczne sterowanie, każda pompa może indywidualnie adaptować swoje osiągi do zmiennych warunków pracy. To miało zasadnicze znaczenie dla utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach, dając jednocześnie możliwość jej elastycznej regulacji.

Chociaż zapotrzebowanie na energię zmienia się to przepływ pozostaje niezmienny. W efekcie uzyskano rezultat w postaci wysoce elastycznego systemu klimatyzacji, który zapewnia SF produkcję programów zgodnie z nowoczesnymi standardami. Instalacja została wykonana w sposób zapewniający spełnienie wysokich wymagań i ochronę wyposażenia do produkcji programów TV wartego miliony dolarów oraz zapewniający komfortowe środowisko pracy dla ludzi korzystających z tych pomieszczeń i obiektów dodatkowego zaplecza.


Rezultat
Rozwiązanie Grundfos pozwoliło na obniżenie całkowitego zużycia energii do poziomu 50%. Dodatkowo właściwości silnika i przetwornicy częstotliwości zastosowanych silników MGE dały możliwość perfekcyjnego dopasowania. Razem z wstępną fabryczną nastawą pozwala to osiągnąć optymalne warunki eksploatacji. Dzięki temu eksploatacja instalacji stała się bezproblemowa.


    Facebook Twitter LinkedIn

Aspekty:

Efektywna i niezawodna klimatyzacja są krytycznym warunkiem dla krajowego nadawcy programów radiowych i telewizyjnych w Szwajcarii

Lokalizacja:

Zurich, Szwajcaria

Firma:

Szwajcarska TV

GRUNDFOS ZAPEWNIŁ

  • Rozwiązanie przyjazne dla środowiska
  • Elastyczność systemu
  • Oszczędność energii
Grundfos TP
Pompy Grundfos TP to pompy o szerokim zakresie charakterystyki pracy. Silnik i pompa są od siebie oddzielone łączącym kołnierzem silnika.

PROJECT DATA

Koszty Cyklu Życia
Koszty Cyklu Życia to ważny aspekt ekkonomiczny każdej instalacji pompowej

Zainstalowane m.in. wymienione pompy Grundfos

  • jednostopniowe pomy in-line CLM
  • jednostopniowe pompy in-line LME
  • pompyone w silniki MGE
  • jednostopniowe pompu TP

 

pompy obiegowe in-line
Grundfos może zapewnić odpowiednią pompę do klimatyzacji o dowolnej wielkości. Pełny typoszereg pomp z suchym wirnikiem silnika składa się zarówno z wytrzymałych pomp z wlotem osiowym jak i z wyrafinowanych pomp obiegowych in-line.
Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl