Oczyszczalnia wód kopalnianych nad potokiem Ślad - BOT

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Klientem który był jednocześnie projektantem, wykonawcą i KA Grundfos jest firma Veolia Water Systems Sp. z o.o. . Firma Veolia potrzebowała niezawodnego i precyzyjnego sytemu dozowania koagulanta dla wysokosprawnego procesu koagulacji Actiflo do oczyszczania wód przemysłowych, który to system jest jej własnością. Aplikacja dotyczyła modernizacji oczyszczalni wód kopalnianych dla BOT KWB Turów SA, którą kompleksowo od projektu do realizacji wykonywał nasz klient. System wymagał pełnej automatyki, dokładności i płynności w dozowaniu koagulanta a jednocześnie prostej obsługi.
Wybrane zostały pompy dozujące produkcji Grundfos ze względu na:

  • płynną regulację wydajności w zakresie od 0 do 100%, precyzyjne dozowanie i brak uderzeń hydraulicznych dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego
  • możliwość sterowania pomp zewnętrznym sygnałem impulsowym lub analogowym oraz możliwość wyjścia zewnętrznego sygnału alarmowego z pomp
  • łatwą i szybką obsługę pomp
  • dostawę jako gotowa stacja dozowania

Rozwiązanie Grundfos:
W aplikacji zostały użyte pompy dozujące DME 940-4 AR. Zgodnie z wymaganiami klienta pompy dozujące dostarczono jako kompletna stacja dozująca, tzn. zostały zamontowane wraz z niezbędnym osprzętem (tłumiki pulsacji, zawory bezpieczeństwa, zawory ciśnieniowe) armaturą odcinającą i skrzynką zasilająco-sterującą na specjalnej płycie ze stelażem przystosowanej do montaży na ścianie. Montaż stacji na obiekcie wykonała firma Veolia natomiast pompy uruchomił pracownik Grundfos. Z uwagi na duże wydajności pomp dozujących ( 940 l/h każda) i konieczność odpowiedniego zamontowania pomp z osprzętem, dostawa gotowego układu gwarantowała prawidłową i bezawaryjną pracę.

Opinie:
Opinia kierownika projektu z firmy Veolia odpowiedzialnego za całość inwestycji modernizacji oczyszczalni, Pana Marka Czumy: " Pomy dozujące DME sprawują się bardzo dobrze. Obsługa jest prosta, po uruchomieniu i ustawieniu wydajności pracują bezawaryjnie."

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
DME 940-4 AR-PP/V/G-F-31A2A2F 1
Tłumik pulsacji PVC/V 5l strona ssawna 1
Ręczna próżniowa 1
Zawór dozujący DN20,32/41 1+38/48 PP/V/G
3
Zawór przelewowy DN32 PP/ V 3
Zawór ciśnieniowy DN32 PP P /V 3
Manometr - osprzęt do pommp dozujących 3
Kabel sterujący 5 m do pomp dozujących 3
Kabel sterujący 5m. 3
Kabel sterujący 2m 5pol.d o DME 3
Płyta mont. - stelaż/zzaw .odcin./skrzyn 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 25

Aspekty:

Lokalizacja:

BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Bogatynia 3, 59-916 Bogatynia

Firma:

BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Bogatynia 3, 59-916 Bogatynia

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl