Promocja LiqTec 2017*

Promocja LiqTec

Od października 2017 do końca grudnia 2017...

w cenie pompy z silnikiem MGE model H i J montujemy zabezpieczenie przed suchobiem LiqTec.

Promocja obejmuje wszystkie pompy wielostopniowe CRE, MTRE oraz SPKE z silnikami MGE model H i J o mocy 0.37kW - 11kW. Przy zamawianiu pompy prosimy o podanie nr katalogowego pompy oraz nr katalogowego zabezpieczenia LiqTec, nr kat. 99337830.

Gwarancja na taki zestaw może zostać przedłużona o 1 rok za 1 EUR (nr kat. 97650784).

*Aby skorzystać z promocji prosimy o kontakt ze swoim opiekunem Grundfos ds. sprzedaży.

LiqTec

Czujnik LiqTec do pomp wielostopniowych

Zabezpieczenie przed suchobiegiem i znacznie więcej

Kompletne rozwiązanie z zabezpieczeniem przed suchobiegiem – sprawdzone w 100%. Czujnik LiqTec zamontowany w głowicy pompy zabezpiecza dodatkowo uszczelnienie wału przez wykrywanie powietrza w tłoczonej cieczy.

Kontrola temperatury (ustawienia możliwe tylko przy pomocy PC Tool). Czujnik może być wykorzystany jako czujnik temperatury ze sprzężeniem zwrotnym i pracować w układzie pętli zamkniętej, co umożliwia np.:

  • wpływ na wartość zadaną poprzez aktywację funkcji wpływu na wartość zadaną
  • przy pomocy funkcji przekroczenia ograniczenia można wyłączyć pompę lub uzyskać sygnalizację ostrzeżenia/alarmu w przypadku zbyt niskiej/wysokiej temperatury

 

Funkcja LiqTec + Silnik

Funkcja LiqTec

Opis funkcji

Czujnik LiqTec zabezpiecza pompę przed suchobiegiem.

Funkcja wymaga zamontowania czujnika LiqTec i podłączenia go do pompy.

Aktywna funkcja LiqTec wyłącza pompę w przypadku wystąpienia suchobiegu. Po wyłączeniu na skutek suchobiegu pompę należy ponownie uruchomić ręcznie.

"Opóźnienie wykrywania suchobiegu"
Ustawienie opóźnienia wykrywania pozwala na podjęcie przez pompę próby uruchomienia przed jej wyłączeniem przez czujnik LiqTec na skutek suchobiegu. Zakres: 0 - 254 s.

Aktywacja funkcji LiqTec przy pomocy Grundfos GO

  • 1. Znajdź funckje LiqTec w Grundfos GO

  • 2. W menu LiqTec wybrać Enable the LiqTec function i następnie zaznaczyć Active. W tym samym menu możemy również ustawić czas opóźnienia wybierając Dry-running detection delay. Wartość domyślna = 40s - zalecana przez Grundfos.
Funkcja LiqTec GrundfosGO

*Skontaktuj się ze swoim opiekunem

Aby skorzystać z promocji prosimy o kontakt ze swoim opiekunem ds. sprzedaży.

Listę sprzedawców znajdziesz tutaj