Silniki Grundfos osiągnęły światowy poziom

Czy chcesz czerpać korzyści z niezrównanej sprawności energetycznej oraz znakomitej wydajności pompy?  Teraz jest to możliwe dzięki silnikom Grundfos MGE o klasie sprawności IE5.

Jako lider technologii pompowej Grundfos z radością wprowadza na rynek najbardziej wydajne silniki MGE w klasie sprawności IE5, które zapewniają nawet 10% oszczędności energii oraz czas zwrotu inwestycji w pompę elektroniczną aż o 25% (w porównaniu do rozwiązania z silnikiem klasy IE3).

Te przełomowe silniki zapewniając bezprecedensową wydajność znacznie przekroczyły nadchodzące wymagania klasy sprawności IE3 i obecnie spełniają IE5 - najbardziej surowe kryteria najwyższej klasy sprawności na silników elektrycznych. Wszystkie silniki Grundfos MGE – o mocy 0.75 kW do 11 kW osiągnęły klasę sprawności IE5.

Kluczem niezrównanej wydajności silników MGE są inteligentne rozwiązania technologiczne. Dzięki nim rozwiązanie pompowe integruje się z systemem, a w połączeniu z silnikiem o wysokiej sprawności IE5, znacząco obniża zużycie energii.

Silniki w klasie sprawności IE5 ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości są efektem zgromadzonego doświadczenia ekspertów Grundfos w zakresie oprogramowania. To połączenie pompy z konfigurowalnym oprogramowaniem optymalizuje sprawność systemu niezależnie od zadanego punktu pracy i zapewnia znaczące zmniejszenie zużycie energii.

Szeroki wybór pomp do budownictwa, przemysłu oraz gospodarki wodno-ściekowej

Webinar

Zdobądź wiedzę na temat efektywności IE5

Obejrzyj Webinar i dowiedz się jak nowe silniki MGE Grundfos mogą przyspieszyć optymalizację systemu i oszczędzić energię.
(Webinar w języku angielskim)

> Obejrzyj nagranie z Webinar'u tutaj