Produkty do wody zimnej w zastosowaniach domowych

Jeśli chcesz mieć najlepszy komfort w domu, oczywistym wyborem w rozwiązaniach wodnych jest Grundfos. Nasze wysokiej jakości rozwiązania pompowe zapewnią perfekcyjne ciśnienie wody w całym domu i pozwoli na urządzenie drugiej łazienki w dowolnym miejscu.

Zapewnij idealne ciśnienie wody i uczyń Twój dom wspaniałym!

Ciśnienie wody jest małe lub w ogóle nie go ma w kranach i natryskach? Teraz możesz wyeliminować ten problem u swoich klientów i wywołać natychmiastowy uśmiech na ich twarzy. Nasz typoszereg ulepszonych pomp podnoszących ciśnienie bez trudu zapewnia idealne ciśnienie wody w domach dowolnej wielkości - nawet wtedy, gdy w tym samym czasie otwarty jest kran w kuchni, a na zewnątrz jest myty samochód.

Dodatkowa łazienka? Wybierz rozwiązanie Grundfos!

Marzyłaś/eś o dodatkowej łazience, ale nie była dostępna rura kanalizacyjna? Nic nie szkodzi! Za pomocą naszych wysokiej jakości rozwiązań do odprowadzania ścieków możesz zmienić Twoje marzenie w rzeczywistość i urządź swoją łazienkę w dowolnym miejscu - na strychu lub w piwnicy.

Niezawodne odprowadzanie ścieków

Dzięki SOLOLIFT2 możesz urządzić łazienkę niezależnie od położenia rur kanalizacyjnych bez pogorszenia skuteczności odprowadzania ścieków. Ten kompaktowy agregat pompujący po prostu zbiera ścieki i przepompowywuje je kanalizacji grawitacyjnej. Ale to nie koniec zalet SOLOLIFT2. Pompa i silnik stanowi jeden zespół co sprawia, że czynności serwisowe są komfortowe i można je wykonać w bardzo krótkim czasie.

Dowiedz się więcej