Większy zakres pracy, nowe funkcje - Grundfos wprowadza nowy model niezawodnej, energooszczędnej ALPHA2

15/12/2015

ALPHA2

W sierpniu 2015, Grundfos wprowadził nowy model ALPHA2. Wiele innowacyjnych funkcji, jeszcze większy zakres pracy do 8 metrów wysokości podnoszenia czyni z małego cyrkulatora jakim jest ALPHA2, pompę którą można stosować w wszystkich systemach grzewczych, również w budownictwie komercyjnym.

Jest to odpowiedź na sygnały płynące z rynku, również często instalatorzy wskazywali na konieczność pojawienia się inteligentnej pompy, która może sobie poradzić w trudnych warunkach, gdzie powszechnym zjawiskiem jest występowanie w instalacji kamienia kotłowego. Nowa ALPHA2 z trybem letniej pracy pompy, oraz niezawodnym rozruchem z maksymalnym momentem rozruchowym jest idealnym rozwiązaniem tego problemu.

alpha2

Nowy model ALPHA2 wygląda identycznie jak poprzedni ale został wyposażony w nowe funkcje zapewniające niezawodność pracy pompy. Wał, łożyska wykonane z materiałów ceramicznych, skutecznie uniemożliwiają osadzanie cząstek magnetycznych zawartych w pompowanym medium w krytycznych częściach pompy. Zjawisko osadzania cząstek występuje w pompach z mokrym wirnikiem i magnesami stałymi gdy wał pompy wykonany jest ze stali nierdzewnej. Uruchomienie pompy z maksymalnym momentem rozruchowym pozwala skutecznie poradzić z osadami oraz cząstkami stałymi powodującymi blokowanie wirnika

Inteligenta funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem zarówno podczas rozruchu i pracy normalnej pozwala pracować pompie tylko kiedy jest woda w korpusie pompy. Czyni to z ALPHA2 nie tylko niezawodny element instalacji, ale również monitoruje instalacje przez 25 godzin od momentu pierwszego sygnału braku wody, informując na wyświetlaczu o awarii. Jeżeli woda pojawi się w tym czasie pompa przechodzi w normalny tryb pracy.

alpha2

Z wskaźnikiem efektywności energetycznym – 0,15 ALPHA2 jest najbardziej energooszczędnym cyrkulatorem w swojej klasie dostępnym na rynku. Zostało to potwierdzone w testach porównawczych przeprowadzonych przez Niemiecki Instytut Badań i Certyfikacji (VDE)

Dzięki inteligentnej funkcji AUTOADAPT pompa pracuje zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na ciepło oszczędzając do 87% energii w porównaniu do pomp o stałej nastawie prędkości.

Reasumując

Instalatorzy ze względu na duże obciążenie pracą, brak czasu, oczekują od producentów produktu maksymalnie przyjaznego w montażu i eksploatacji dlatego na pewno docenią nową ALPHA2 z uwagi na:

Łatwe podłączenie ALPHA2 do sieci za pomocą wtyczki ALPHA-plug, Funkcje: AUTOADAPT, Trybu letniego pracy, niezawodny rozruch w trudnych warunkach, Zabezpieczenie przed suchobiegiem przyjazny panel sterowania, możliwość pracy w każdym systemie grzewczym oraz niezawodność.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati