NOWA ALPHA2 “najlepsza” pompa w teście porównawczym efektywności energetycznej

18/11/2013

NOWA ALPHA2 “najlepsza” pompa w teście porównawczym efektywnośći energetycznej TÜV SÜD

NOWA ALPHA2 – pompa obiegowa wiodącą na rynku pod względem efektywności energetycznej

NOWA ALPHA2 została oficjalnie zatwierdzona przez TÜV SÜD jako najbardziej efektywna energetycznie pompa obiegowa charakteryzująca się najniższym wskaźnikiem EEI (Energy efficiency index) i najmniejszym, rocznym zużyciem energii. W teście porównano produkty sześciu dobrze znanych producentów pomp obiegowych.
 

„Jedną z kluczowych wartości w firmie Grundfos jest odpowiedzialne wykorzystanie energii. Za pomocą NOWEJ pompy ALPHA2 chcemy ustanowić nowe standardy efektywności energetycznej. Test przeprowadzony przez TÜV SÜD jest dowodem, że nam się udało.” powiedział, Kierownik ds. produktu HVAC, Ryszard Gawronek

Bezkonkurencyjna efektywność energetyczna dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów

Optymalizacja konstrukcji silnika NOWEJ pompy ALPHA2 przy zastosowaniu technologii neodymowej oraz zaawansowanej konstrukcji hydraulicznej pozwala uzyskać wskaźnik EEI ≤ 0.15 dla pompy ALPHA2 25-40 180 oraz ≤ 0.16 dla ALPHA2 25-60 180. Przewyższa to obecne i przyszłe wymagania dyrektywy EuP udostępniając najbardziej efektywną energetycznie pompę obiegową oraz zapewnia firmie Grundfos bezkonkurencyjną pozycję lidera rynku.

NOWA ALPHA2 jest też wyposażona w funkcję Grundfos AUTOADAPT, która automatycznie wybiera optymalne parametry pracy gwarantując zmniejszenie zużycia energii oraz najlepszą efektywność.

Fakty:

  • Roczne zużycie energii pomp ALPHA2 25-40 180 i ALPHA2 25-60 180 osiąga wartości odpowiednio 44 i 74 kWh *
  • ALPHA2 25-40 180 jak i ALPHA2 25-60 180 charakteryzują się współczynnikiem EEI (Energy efficiency index) ≤0.15 i odpowiednio ≤0.16
  • Zobacz testy przeprowadzone przez TÜV SÜD Product Service GmbH: zobacz raport

    *Na podstawie średniego obciążenia zgodnie z EN 16297 dla 5000 godzin pracy.

 

SPRAWDŹ CECHY I ZALETY NOWEJ POMPY ALPHA2

HALT - Test wytrzymałościowy (Highly Accelrated Limit Testing)

Poprzez konsekwentne dążenie to tworzenia najbardziej innowacyjnych produktów Grundfos może zagwarantować najwyższe standardy niezawodności.
Jedyną drogą to wypełnienia tej gwarancji jest przeprowadzanie specjalnych testów stopniowo podnosząc granice wytrzymałości produktu w skrócie „HALT”( HIGHLY ACCELERATED LIMIT TESTING).
Test ten ma na celu określenie potencjalnych, słabych punktów nowego produktu.
Stwarzając coraz trudniejsze warunki pracy określamy pojawiające się usterki. Pozwala to na wyeliminowanie słabych punktów produktu i zapewnia w efekcie trwałość i niezawodność finalnego produktu.

Cztery stopnie HALT gwarantujące najwyższą niezawodność.

Podczas testu HALT produkty GRUNDFOS poddawane są ekstremalnym warunkom pracy. Pojawiające się usterki są rejestrowane wraz z przyczyną, która je spowodowała. Wyniki testu służą do przeprojektowania produktu tak, aby wyeliminować stwierdzone usterki. W trakcie testu produkt poddawany jest następującym ekstremalnym obciążeniom:

  • Obciążenie temperaturowe – od -100°C do +200°C z prędkością 60°C na minutę.

  • Nagłe zmiany temperatury - pomiędzy najwyższą I najniższą temperaturą
    -100°C do +200°C

  • Odporność na wibracje – test pomiędzy 5 do 60 gRMS i 2 Hz –10 KHz.

  • Połączony test odporności na wibracje i zmiany temperatury.

W trakcie testu pompa pracuje z maksymalnym obciążeniem i zmieniającym się napięciem zasilania aby umożliwić wykrycie wszelkich potencjalnych usterek.
 

Zobacz jak przebiegał test wysokoobciążeniowy pompy ALPHA2: