Kwantowy skok w pompowaniu in-line

Kwantowy skok w pompowaniu in-line.
Pionowe elektroniczne pompy dławnicowe

Pompy GRUNDFOS TPE3 i TPE2 to pionowe elektroniczne pompy dławnicowe łączące niezrównaną efektywność z szeregiem inteligentnych funkcji. TPE3 posiada wbudowany licznik energii cieplnej oraz unikatową funkcję FLOWLIMIT pozwalającą ograniczyć maksymalny przepływ na pompie, eliminując stosowanie zaworów dławiących.

Szeroki wachlarz możliwych do wyboru trybów regulacji pozwala na wybór najkorzystniejszej regulacji do konkretnej instalacji.Rozbudowany panel sterujący oferuje dużą liczbę wejść/wyjść zarówno cyfrowych jak i analogowych. Pozwala to na optymalne monitorowanie i zdalną regulację pracy pompy. Wzajemna bezprzewodowa komunikacja pomiędzy pompami umożliwia połączenie do czterech pomp.

Podłączenie zewnętrznych przetworników temperatury lub ciśnienia pozwala na regulację systemu w oparciu o różnicę temperatur ΔT lub ciśnienia. Z kolei pompy TPE2 znajdują zastosowanie w instalacjach gdzie inteligentne funkcje jak AUTOADAPT czy FLOWLIMIT nie są wymagane. TPE2 umożliwia za to podłączenie szeregu innych przetworników sygnału takich jak przepływomierz, czujnik ciśnienia czy poziomu. Posiada również dodatkowe funkcjonalności pozwalające na precyzyjne sterowanie pracą pompy.

Pola pracy

Pola pracy

Cechy i zalety.

  • Niskie zużycie energii – sprawnośc silnika powyżej klasy IE4. Sprawność hydrauliczna powyżej europejskiego poziomu odniesienia.
  • FLOWADAPT i inne inteligentne funkcje gwarantują oszczędność energii i optymalną regulację (tylko TPE3)
  • Wbudowany przetwornik temperatury zmniejsza koszty zastosowania regulacji wg różnicy temperatur ΔT( tylko TPE3)
  • Łatwe podłączenie do BMS (Systemu Zarządzania Budynkiem)
  • Duzy zakres pracy. Wydajność od 5 do 80 m3/h. Wysokość podnoszenia od 3 do 25 m słupa wody.
  • Temperatura pompowanej cieczy od -25 ⁰C do 120 ⁰C. Temperatura zewnętrzna od -20 ⁰C do +50 ⁰C.
  • Korpus żeliwny w wykonaniu standardowym. Korpusy ze stali nierdzewnej do średnicy przyłącza DN65

Porównanie TPE3 i TPE2

 OPISTPE3TPE2
I
N
T
E
L
I
G
E
N
C
J
A
Licznik energii cieplnej+-
AUTOADAPT
+-
FLOWLIMIT & FLOWADAPT+-
ΔT z 2 czujnikami1 czujnik wewnętrzny
+ 1 czujnik zewnętrzny
lub 2 czujniki zewnętrzne
tylko czujniki zewnętrzne
ΔP z 2 czujnikami1 czujnik wewnętrzny
+ 1 czujnik zewnętrzny
lub 2 czujniki zewnętrzne
tylko czujniki zewnętrzne
R
E
G
U
L
A
C
J
A
Propocjonalno-ciśnieniowa+-
Stałe natężenie przepływu
-+
Stałe ciśnienie-+
Stała różnica ciśnień++
Stała temperatura++
I
N
N
E
Praca wielopompowa++
Ogrzewanie postojowe++
Zewnętrzna wartość zadana2 możliwości
9 możliwości
Wartości graniczne-+
Rejestr+tylko ograniczony zakres
z Grundfos GO
 Wyświetlacz+-

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati