Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie aplikacji mobilnych

23/06/2014

Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie aplikacji mobilnych

Firma Grundfos Pompy Sp z o.o. ma przyjemność zaprezentować dwa innowacyjne rozwiązania w dziedzinie aplikacji mobilnych.

Firma Grundfos Pompy Sp z o.o. ma przyjemność zaprezentować dwa innowacyjne rozwiązania w dziedzinie aplikacji mobilnych. Pierwszym z nich jest ogólnie dostępna, darmowa aplikacja, którą można pobrać z Apple App Store dla platformy iOS lub Google Play dla Androida – Grundfos GO. Druga rozwiązanie umożliwia natomiast wizualizację wybranych zmiennych oraz parametrów w systemach nadrzędnego sterowania BMS/SCADA bezpośrednio w smartfonie.

Grundfos GO to mobilna „skrzynka narzędziowa” dla profesjonalnych użytkowników pomp, będących w ruchu. Grundfos GO zapewnia intuicyjne zarządzanie pompami z przenośnego urządzenia oraz pełny dostęp do narzędzi on-line firmy Grundfos z dowolnego miejsca.

Aplikacja Grundfos GO zapewnia intuicyjne sterowanie, prostą konfigurację oraz analizę ostrzeżeń i alarmów z przenośnego urządzenia. Oszczędza cenny czas poświęcany na sterowanie pracą pomp, raportowanie i zbieranie danych, za pomocą najbardziej wszechstronnej mobilnej platformy na rynku. Dodatkowo użytkownik ma dostęp do narzędzia umożlwiającego dobór, wymianę oraz katalogu produktów wraz z dokumentacją.

Grundfos GO współpracuje ze wszystkimi naszymi pompami typu E oraz z dedykowanymi produktami elektronicznymi, a komunikuje się z nimi zarówno drogą radiową, jak i w technologii podczerwieni. Dostarcza jasno sformułowanych wskazówek i wytycznych, jak również aktualne zestawienia parametrów z urządzeń.

Do komunikacji niezbędny jest dodatkowy interfejs firmy Grundfos. Ze względu na dostępne na rynku urządzenia mobilne przygotowano kilka rodzajów dedykowanych kluczy sprzętowych – interfejsów komunikacyjnych. Jednak już dziś, każdy może w trybie DEMO przetestować aplikację bez klucza sprzętowego.

Obecnie Grundfos GO komunikuje się z następującymi produktami firmy Grundfos:

  • Pompy: MAGNA, SEG (AUTOADAPT), UPE, UPS, CRE, CRIE, CRNE, MTRE, SPKE, CRKE, TPE, TPED, NKE, NBE, Hydro Multi-E oraz CME,
  • Moduły sterujące: CU300, CU301, IO351 and MP204,
  • Silniki MGE.

Intuicyjny interfejs Grundfos GO dostarcza pełną kontrolę w każdym aspekcie wydajności pompy. Aplikacja umożliwia podgląd danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio w smartfonie/tablecie, co pozwala monitorować punkty pracy, zużycie energii, prędkość, temperatury i wiele więcej. Dodatkowe korzyści to generowanie na miejscu raportów w formacie PDF, które wraz z dokumentacją fotograficzną mogą być podpisane i wysłane na miejscu, aby uniknąć nieporozumień i błędnych danych. Prosta zmiana parametrów konfiguracyjnych możliwa jest dzięki intuicyjnego interfejsu – pompa po pompie lub grupami przy użyciu funkcji klonowania, dzięki czemu oszczędzisz czas. Łatwe do zrozumienia alarmy bez niezrozumiałych kodów błędów.

W przypadku o wiele bardziej zaawanasowanych i rozproszonych systemów sterowania, użytkownik ma dostęp do nadrzędnego systemu zarządzania budynkiem BMS, np. hotelem. System zarządzania został oparty o oprogramowanie Grundfos SCADA, pracujące w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie Grundfos SCADA wykorzystane jest również to zarządzania procesami technologicznymi oraz produkcyjnym w przemyśle. Wybrane parametry, wartości oraz trendy możliwe są do podglądu z dowolnego miejsca na ziemi, gdzie mamy dostęp do internetu. Poszczególne parametry zostaną wyświetlone bezpośrednio w dowolnej przeglądarce internetowej lub na specjalnie przygotowanej stronie www dla urządzeń mobilnych typu smartfon/tablet. W przypadku budynków użyteczności publicznej użytkownik ma możliwość monitoringu i sterowania poszczególnymi instalacjami (np. w hotelu):

  • wentylacja
  • klimatyzacja
  • kotłownia
  • technologia basenowa
  • instalacja hydrantowa ppoż.
  • monitoring centrali ppoż
  • instalacja oddymiania klatek schodowych
  • monitoring parametrów sieci elektrycznej
  • pompownie ścieków i wody deszczowej
  • sterowanie i monitoring drzwi wewnętrznych wraz z bramami garażowymi
  • monitoring mediów (woda, gaz, prąd)

W ramach w/w instalacji monitorowane są stany urządzeń oraz wielkości fizyczne (temperatury, ciśnienia, przepływy, zużycie energii, stężenie tlenku węgla, CO2 itp.)
Firma Grundfos Pompy Sp z o.o. posiada referencje z takich obiektów jak monitoring wraz sterowaniem bariery odwodnieniowej wokół kopalni odkrywkowej, monitoring całych gmin (zestawy hydroforowe + przepompownie przydomowe oraz sieciowe) jak i wysoce zaawansowany i inteligentny system sterowania ciśnieniem w całym mieście, który zapewnia znaczące oszczędności strat wody i energii. A wszystko to w dobie smartfonów i internetu dostępne bezpośrednio na Twoim urządzeniu mobilnym.
 

> Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Grundfos GO

Zeskanuj kod QR bądź klikni poniżej, aby pobrać Grundfos GO

Pobierz Grundfos GO z App Store

Zeskanuj kod QR bądź kliknij poniżej, aby pobrać Grundfos GO

Pobierz Grundfos GO z Google Play


    Facebook Twitter LinkedIn